Istaknuti proizvodi za električnu automatizaciju

Na putu do dosledne automatizacije mašina i sistema nudimo vam jedinstvenu raznovrsnost rešenja. Iskoristite prednosti jednog od najvećih asortimana proizvoda sa širokim izborom linearne i rotacione mehanike, regulatora servo pogona i motora, kao i upravljačkih rešenja i I/O sistema. Uvek uz besplatnu i raznovrsnu komunikaciju za integrisana rešenja automatizacije.

Bilo da se želite linearno kretati, okretati, hvatati ili zaustavljati: sa našim elektromehaničkim osovinama i modulima imaćete sve što vam je potrebno.

Iskoristite punu fleksibilnost naših savršeno usklađenih regulatora servo pogona i servo motora kroz direktnu integraciju u gotovo svako okruženje automatizacije.

Oslobodite prostor uz pomoć I/O sistema i rešenja kontrole kretanja iz kompanije Festo: direktno i potpuno integrisano u koncepte upravljanja višeg nivoa ili fleksibilno i modularno za holističke koncepte automatizacije.

Rešite jednostavne ili složene 2D i 3D zadatke rukovanja sa našim sistemima spremnim za instalaciju uz pomoć Online vodiča za rukovanje i konfigurišite svoje rešenje u samo 20 minuta.

Svaka primena zahteva različite mehaničke pokrete – linearne ili rotacione. Mehatronički modularni sistem iz kompanije Festo je izuzetno opsežan i nudi sve uobičajene mehanizme kretanja sa međusobno usklađenim interfejsima: u odnosu na radni komad, međusobno i u odnosu na motor. Otkrijte naše istaknute proizvode za najbolju mehaničku povezanost, koji postižu savršenu i laku kompatibilnost, ali i osvajaju atraktivnim cenama!

ELGD – nova generacija električnih osa sa navojnim vretenom i zupčastim kaišem

Velika krutost, velike sile pomaka i dugotrajni sistem vođica

Moćna porodica osa ELGD sa pogonom sa navojnim vretenom ELGD-BS i pogonom sa zupčastim kaišem ELGD-TB može se bez problema primeniti za širok spektar zadataka u tehnologiji elektromehaničke automatizacije. Širok asortiman sa različitim veličinama u normalnoj i Wide verziji izdvaja se zahvaljujući velikoj krutosti, velikim silama pomaka i dugotrajnim sistemom vođica.

1. Sopstvena, inovativna tehnologija vođenja sa osama optimizovanog dizajna

  • Veoma velika krutost i natprosečno velika nosivost vođice
  • Skoro bez vibracija i sa veoma mirnim kretanjem klizača, izuzetno dug vek trajanja

2. Optimizovani dizajn profila za najbolju za najbolji protok sile i prijem momenta

  • Veoma velika krutost
  • Dugi hodovi do maks. 2,5 m kod BS i 8,5 m kod TB

3. Inovativno rešenje sa magnetnom pokrivnom trakom od nerđajućeg čelika

  • Magnetni otklon kaiša bez trljanja komponenti na spoljnoj strani
  • Čista površina, nema habanja na spoljašnjoj strani
  • Minimizovana emisija čestica za primenu u čistim prostorijama
  • Smanjeno prodiranje prljavštine u teškim uslovima okoline

4. Različiti materijali zupčastih kaiševa

  • Poliuretan (PU2) sa tekstilnim omotačem za dug vek trajanja i veću otpornost na tečnosti za hlađenje i podmazivanje. Čelični zatezni elementi omogućavaju prenos velikih sila i veoma dobru dinamičku regulaciju osa
  • Poliuretan (PU1) bez omotača, ali sa čeličnim zateznim elementom za primenu u prehrambenom sektoru

5. Dve varijante profila

  • Normalna: kvadratni poprečni presek optimizovanog dizajna
  • Wide: smanjena visina profila za manje ugradne dimenzije i kompaktnije handling sisteme, velika torziona krutost uz manju težinu i smanjene troškove

6. Opcije klizača (TB): duži klizač i drugi slobodno pokretni klizač

  • Za velike aksijalne momente i momente poprečnog preseka, kao i velika opterećenja
  • Dodatne mogućnosti montaže
  • Duži vek trajanja zahvaljujući smanjenom, podeljenom opterećenju vođice zbog druge klizaljke

7. Produženi klizači kao opcija (BS)

  • Za velike aksijalne momente i momente poprečnog preseka, kao i velika opterećenja
  • Dodatne mogućnosti montaže

8. Položaj motora se može birati (TB)

  • Slobodno biranje jednog od dva položaja na kraju ose
  • Motor sa priključkom za kabl se može montirati u položaju rotiranom za 4 x 90° oko sopstvene ose
  • Konverzija je moguća u svako doba

9. Položaj motora se može birati (BS)

  • Opcije montaže motora: aksijalno ili paralelno, odgovarajući za montažu desno (MR) ili levo (ML)
  • Aksijalni: Motor se može montirati u položaju rotiranom za 4 x 90° oko sopstvene ose
  • Paralelni: Montažni komplet se može montirati u položaju rotiranom za 3 x 90°, a motor u položaju rotiranom za 3 x 90° oko sopstvene ose

10. Bezbednost zahvaljujući opcionoj proveri senzora pomoću induktivnih senzora položaja

  • Jednostavna montaža do 2 senzora u žlebu profila bez dodatnog montažnog materijala
  • Montaža u ravni bez ometajućih ivica van poprečnog preseka pogona

Osa vretena ELGT za konzolne sisteme – ekonomična, kompaktna i kruta

Konzolni sistemi sa osovinom vretena ELGT ističu se zahvaljujući prednostima koje nude za elektronsku industriju, stone aplikacije i proizvodnju baterija. Ali ELGT može da se koristi i u sistemima za ispitivanje i inspekciju, za rukovanje malim dijelovima i u sistemima za montažu.

Kad god to vaš proizvodni proces zahteva, kad god se transportni put ne sme ometati ili kad maksimalna kompaktnost definiše raspored mašine, ne možete pogrešiti sa ovim veoma kompaktnim i isplativim ELGT-om. Sistemi sa ELGT-om se mogu savršeno kombinovati za 2D i 3D konzolne sisteme, a mogu se i direktno kombinovati sa linearnim osama ELGC ili mini klizačem EGSC.

  • Dvostruka vođica klizača osi i izuzetno široka pojedinačna vođica osiguravaju visok nivo krutosti i izdržljivosti
  • Poklopac vođica i pogona vretena su tvrdog dizajna
  • Veoma lagani, ali izuzetno čvrsti konektori za preciznu vezu između svih osa
  • Ekonomično i jednostavno prepoznavanje položaja zahvaljujući prekidačima blizine i kompletu adaptera za optičke senzore koji se obično koriste na azijskim tržištima

Zupčasti kaiš i ose vretena EGC – vrlo izdržljive i izuzetno krute

Opsežna serija se ističe zahvaljujući svojoj maksimalnoj krutosti i kapacitetu za apsorpciju velikih opterećenja i momenta, posebno u varijantama za teške uslove rada EGC-HD. S druge strane, osovine nude i veliku maksimalnu brzinu i impresivnu dinamiku, čak i pri dugim hodovima do 8,5 m.

Maksimalna povezanost hardvera i softvera, najbolja moguća efikasnost i jednostavno rukovanje servo motorima i regulatorima servo pogona iz kompanije Festo. Oni čine savršenu vezu između vaših mehaničkih sistema i upravljačke tehnologije, pa se brzo i jednostavno puštaju u pogon kao celoviti pogonski sistem uz pomoć Festo Automation Suite. Sastavite električnu kombinaciju koja precizno zadovoljava zahteve vaše primene, bez obzira na vaš elektromehanički sistem i upravljačko okruženje – savršeno integrisano sa električnom povezanošću iz kompanije Festo.

Regulator servo pogona CMMT i servo motor EMMT-AS

Izuzetno kompaktan i univerzalno primenjiv

CMMT-AS jedan je od najkompaktnijih regulatora servo pogona u oblasti niskonaponskih regulatora. Servo regulator koji je optimizovan u pogledu cene i veličine nudi izuzetno dinamične i precizne pokrete od tačke do tačke i interpolacije. Niskonaponski regulator CMMT-ST je jednostavno i izuzetno isplativo rešenje za zadatke pozicioniranja i rešenja kretanja sa niskim zahtevima za snagom.

Oba regulatora pogona se mogu neprimetno integrisati u okruženja sistema koja se baziraju na Ethernetu, dok su funkcionalni moduli specifični za upravljanje dostupni za preuzimanje. Glavna prednost koju nudi serija CMMT jednostavno je puštanje u pogon bez grešaka u samo nekoliko minuta i u samo nekoliko koraka uz Festo Automation Suite.

AC sinhroni servo motor EMMT-AS je prikladan za CMMT-AS, veoma je jednostavan za upravljanje i ima veliku točnost putanje, što ga čini odličnim izborom za zadatke pozicioniranja za sve vrste zahtevnih i dinamičkih primena. Povezivanje EMMT-AS-a sa CMMT-AS-om koristeći rešenja sa jednim kablom (OCP) smanjuje radove na instalaciji u vašoj mašini i štedi prostor.

Kompaktan i ekonomičan, lako se instalira i jednostavno priključuje

  • Više protokola: željeni Ethernet protokol može se odabrati pomoću softvera Festo Automation Suite ili direktno na regulatoru pogonaViše protokola: željeni Ethernet protokol može se odabrati pomoću softvera Festo Automation Suite ili direktno na regulatoru pogona
  • Ušteda prostora u upravljačkom ormanu
  • Svi priključci i upravljačka jedinica CDSB na prednjoj i gornjoj strani regulatora na CMMT-AS-u
  • CMMT-ST je 50% kompaktniji od najmanjeg regulatora servo pogona CMMT-AS
  • Ekstremno mala širina, dubina i visina regulatora: jedna od najmanjih u konkurenciji
  • Jedinstvena montaža pogona visoke gustine zahvaljujući mogućnostima kombinovanja

Dobro je znati: kombinovanje regulatora niskog i veoma niskog napona za visoke performanse i najbolju ekonomičnost

Regulatori servo pogona CMMT-AS (niskonaponski regulator) i CMMT-ST (regulatori za veoma nizak napon) mogu se savršeno kombinovati zahvaljujući zajedničkom konceptu platforme, koji omogućava optimalno dizajniranje i upravljanje svakim pojedinačnim pokretom primene. CMMT-ST obuhvata spektar snaga od ispod 50 W do 300 W, a CMMT-AS omogućava izlazne snage između 350 W i 6,5 kW, a za budućnost se planira i 12 kW. Time se optimizuje potreban prostor u mašini, a posebno u upravljačkom ormanu. Isti feldbus interfejsi i besprekorna, dosledna i uvek ista integracija u okruženje sistema zasnovano na Ethernetu nude jednostavno i praktično projektovanje i rukovanje celom serijom servo regulatora.

Koncepti instalacije i upravljanja utiču jedni na druge. Iz tog razloga, arhitekture moraju biti inteligentno umrežene za doslednu povezanost. Bilo da tražite samostalni koncept upravljanja sa kontrolom kretanja i daljinskim I/O sistemom za veću modularnost i fleksibilnost u rasporedu sistema, savršeno povezane I/O sisteme i upravljačka rešenja sa drugim uobičajenim konceptima upravljanja ili optimalnu, besprekornu integraciju u okruženje vašeg sistema sa protokolima zasnovanim na Ethernetu: sve je moguće. To nazivamo „inteligentna povezanost“.

Decentralizovana automatizacija sa daljinskim I/O sistemom: sistem

Topologija sistema:
Počev od interfejsa sabirnice, jedna ili dve linije se mogu podesiti na principu „daisy chain“. U budućnosti će biti moguća i topologija zvezda i stabla.

Komunikacija feldbus sabirnica:
Priključivanje CPX-AP-I na upravljanje višeg nivoa preko protokola sabirnice baziranog na Ethernetu, kao i EtherCAT-u ili PROFIBUS-u.

AP komunikacija sistema:
AP komunikaciona tehnologija povezuje glavni PLC sa IO-Link uređajima, digitalnim i analognim ulazima i izlazima kao i prenosom podataka u oblak u jednom jednostavnom paketu.

IO-Link, komunikacija:
Nekoliko IO-Link mastera sa do četiri IO-Link uređaja može da se poveže na jedan interfejs sabirnice, što teoretski dozvoljava do 316 IO-Link uređaja po interfejsu sabirnice unutar postojećih ograničenja sistema.

Decentralizovana automatizacija sa daljinskim I/O sistemom: CPX-AP-I

CPX-AP-I vam nudi efikasan, otvoren i proširiv daljinski I/O sistem. Možete integrisati snažne I/O module, postojeće ventilske grupe i mnoge IO-Link uređaje i električne pogone direktno u najvažnije glavne sisteme. A na osnovu inovativnog AP sistema komunikacije, daljinski I/O sistem nudi besprekornu komunikaciju od radnog komada do Oblaka. Predodređene oblasti primjene za daljinski I/O sistem CPX-AP-I su primene sa ograničenim prostorom za ugradnju, kao što su mašine za montažu, ili u dizajnu modularnih mašina i sistema, u sistemima za rukovanje i menjanje alata, u pokretnim primenama sa malom težinom i malim prostorom za ugradnju. Ili kada su u pitanju brzi proizvodni procesi sa komunikacijom u realnom vremenu. I još mnogo više.

  • Mogućnost u realnom vremenu: vremena ciklusa sabirnice do 250 µs
  • Komunikativan: direktna integracija u EtherCAT, PROFIBUS i Ethernet mreže
  • Snažan: do 500 modula na jednom interfejsu sabirnice u konačnoj konfiguraciji
  • Jedinstven: direktna integracija postojećih Festo ventilskih grupa

Sistemi za rukovanje – spremni za ugradnju i testirani

Naši sistemi spremni za ugradnju nude vam brzo i sigurno celovito rešenje za vašu primenu: potpuno sastavljeni, ispitani i savršeno usklađeni – električni, pneumatski ili mešoviti. Uključujući snabdevanje energijom za kabl i crevo, tehniku spajanja i odgovarajući paket servo pogona.

Modularni i skalabilni sistemi

  • Jednoosni sistemi 1D
  • 2D linearni i planarni portali
  • 3D prostorni portali i konzolni sistemi

s jedne strane uključuju izuzetno kompaktna i isplativa rešenja, a s druge strane impresioniraju visokim nivoom mehaničke krutosti i robusnim dizajnom, bilo da je reč o laganim ili teškim korisnim nosivostima ili velikim radnim komadima i veoma dugim hodovima.

Online vodič za rukovanje – dizajnirajte sisteme rukovanja

Konfigurišite odgovarajući sistem rukovanja, od rešenja sa jednom osom do 3D portala, brzo i jednostavno uz Online vodič za rukovanje. Potrebno je samo uneti definiciju ose, nosivost itd. i za samo 20 minuta imaćete savršen sistem spreman za narudžbinu. Isporučujemo ga zajedno sa CAD podacima i datotekama za puštanje u rad, spremnog za ugradnju ili delimično sastavljenog.

Pokrenite Online vodič za rukovanje

Tehnologija sa aspekta naših menadžera proizvoda

„Sa alatom Simplified Motion Series uspeli smo da spojimo jednostavnost pneumatike sa prednostima tehnologije električnog pogona. To našim kupcima omogućava rešavanje najjednostavnijih zadataka kretanja i pozicioniranja električnim putem uz niske troškove.”

Bernd Schäfer
Upravljanje proizvodima Electric Actuators, Festo SE & Co. KG

„Decentralizovani daljinski I/O sistem CPX-AP-I igra glavnu ulogu u umrežavanju vaše mašine i istovremeno vas priprema za zahteve digitalne fabrike sutrašnjice. Jednostavno integrisan u vaše upravljačko okruženje, CPX-AP-I dosledno povezuje senzore, ventilske grupe ili električne aktuatore, bez obzira da li je reč o digitalnom, analognom ili IO-Link-u.”

René Neumann
Upravljanje proizvodima Controls, Festo SE & Co. KG

„Zahvaljujući njihovoj električnoj povezanosti naši kupci mogu jednostavno da integrišu niskonaponske regulatore i regulatore za izuzetno nizak napon CMMT, od danas ispod 50 W do 6 kW, a uskoro i do 12 kW, direktno u svoje upravljačke sisteme zasnovane na Ethernetu – dakle u PROFINET, Ethernet/IP, EtherCAT i Modbus mreže.”

Tim Otto
Upravljanje proizvodima Electric Drives, Festo SE & Co. KG