Tretman vode nije moguć bez pumpi

Pumpe koje neprestano rade u postrojenju za prečišćavanje voda cirkulišu ogromne količine vode. Za to su potrebne ogromne mašine – a njihova potrošnja energije je podjednako velika. Nije ni čudo što potrošnja energije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda čini i do 20% komunalnih troškova električne energije. Veliki deo toga otpada na ventilaciju, dok su drugi faktori koji utiču na troškove pumpne stanice. To je posebno izraženo kada se koristi zastarela tehnologija, posebno kada nekoliko pumpi radi u isto vreme. I kada morate imati druge pumpe u stanju pripravnosti kao rezervu.

Jasno je da su energetski efikasni procesi potrebni i da su zato sve traženiji. Iz iskustva znamo da većina sistema nudi ogroman potencijal za uštedu energije. Pogledajmo najpre konvencionalnu pumpnu stanicu. Ili odmah pogledajte Festo rešenje.

Nepovratni ventili skrivaju naknadne troškove

I danas su pumpne stanice mnogih postrojenja za obradu i prečišćavanje otpadnih voda zaštićene na konvencionalni način mehaničkim nepovratnim ventilima. U principu, nepovratni ventili treba da spreče povratni tok vode u slučaju da se pumpa zaustavi. Međutim, rešenje sa mehaničkim nepovratnim ventilima ima brojne nedostatke. Pre svega, sklono je kvarovima i neefikasno je.

Rizici, habanje i oštećenja

Glavni problem je što nepovratni ventil zbog diska ventila pruža otpor radu pumpe koji ona najpre mora savladati. To zahteva više energije nego što je stvarno potrebno. Nepovratni ventil zapravo utiče na sigurnost rada. Jer kada se pumpa zaustavi, mikroorganizmi stvaraju mehur gasa koji sprečava da se pumpa automatski ponovo pokrene. Dakle, prvo morate ručno da aktivirate nepovratni ventil da bi mehur gasa mogao da izađe i pumpa se pokrene.

Dugoročno gledano, zatvaranje nepovratnih ventila može uzrokovati vodeni udar i time dovesti do vibriranja cevovodnog sistema. To povećava verovatnoću oštećenja cevi. Postoji još jedan faktor koji skraćuje vek trajanja celog sistema: nepovratni ventili su skloni curenju. A ta curenja i povratne tokove je teško otkriti. Nakon što oštećenje postane vidljivo, često nije potrebno zameniti samo nepovratni ventil, nego, u najgorem slučaju, i celu pumpu.

Pneumatsko rešenje sa nožastim zapornim zasunima

Umesto mehaničkih nepovratnih ventila, Festo nudi pouzdano i energetski efikasno rešenje za pumpne stanice: automatizovane zasune sa pneumatskim linearnim pogonom. Procesni ventili su povezani preko centralizovanog ili decentralizovanog PLC-a.

Energetski efikasan rad pumpi

Važan argument u korist pneumatski automatizovanog zasuna sa nožem je taj što pumpa više ne mora raditi protiv otpora protoka koji stvara nepovratni ventil. Uštede energije koje pri tome nastaju za pumpu daleko su veće od energije potrebne za dodatni regulator i za generisanje komprimovanog vazduha.

Trajno stabilan sistem

Namur ventili, koji su kontrolisani centralizovanim ili decentralizovanim PLC-om i montirani direktno na linearni pogon, osiguravaju da se nožasti zaporni zasun otvara i zatvara u isto vreme kada i pumpa. Ako dođe do neželjenog stvaranja mehurića, mehurići gasa izlaze odmah čim se otvori zasun, tako da rad pumpe nije ugrožen. Zahvaljujući kontrolisanoj funkciji zatvaranja, na sistemima cevi više nema vodenih udara. Osim toga, dolazi do manjeg trošenja automatizovanog nožastog zapornog zasuna i veće nepropusnosti, što značajno produžuje vek trajanja sistema.

Više sigurnosti tokom rada

Čak i u slučaju nestanka struje, vaš sistem ostaje pouzdan i pomera se u siguran položaj. Ako dođe do pada napona, rezervoar komprimovanog vazduha automatski se aktivira umesto kompresora. Pneumatski pogoni imaju tri funkcije u slučaju nužde: otvaranje, zatvaranje, zaustavljanje. To znači da procesni ventili zagarantovano pravilno funkcionišu u svakoj situaciji.

Prednosti pneumatskog rešenja

Automatizovani zasuni sa pneumatskim linearnim pogonima kompanije Festo nude niz opipljivih prednosti:

  • Uštede troškova: rukovaoci postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda postižu isti kapacitet pumpanja uz znatno manje energije.
  • Bezbednost sistema: budući da se zasuni sa nožem čvrsto zatvaraju, tokom rada ne dolazi do neotkrivenih curenja.
  • Dostupnost sistema: pneumatski upravljani industrijski procesni ventili odlikuju se jednostavnim rukovanjem i malom osetljivošću na kvarove. Takođe, povećanjem pritiska vazduha lako izdržavaju visoke momente loma uzrokovane naslagama i zgrušavanjem.
  • Sigurnost od kvara: automatizovana funkcija za hitne slučajeve garantuje snabdevanje komprimovanim vazduhom čak i u slučaju pada napona.
  • Stabilnost: pneumatski pogoni impresioniraju svojom izdržljivošću, dugim vekom trajanja i zaštitom od preopterećenja pri otvaranju i zatvaranju zasuna.
  • Radni uslovi: nivo buke je značajno smanjen.

Primer postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Sindelfingen

Festo je dosad uspešno implementirao opisano rešenje u više od 100 vodovoda i u više od 200 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Na primer, u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda Sindelfingen. Sistem prečišćava otpadne vode oko 250.000 stanovnika južne Nemačke. U pumpnoj stanici, koja dovodi otpadne vode iz primarnog taložnika u biološku obradu, nalazi se šest centrifugalnih pumpi, svaka sa potrošnjom energije od 90 kW i protokom do 500 l/s pri visini isporuke od 8 do 9 m. U zavisnosti od količine otpadnih voda, u pogonu je do pet pumpi. Jedna je pumpa rezervna.

Pre izmene, nepovratni ventil je sve vreme morao biti otvoren, zbog čega je protok smanjen i za do 10%. Osim toga, smanjio se poprečni presek slobodnog protoka. A da bi se nepovratni ventil zatvorio, cevni sistem je pretrpeo vodeni udar.

Budući da smo u potpunosti i funkcionalno zamenili nepovratne ventile pneumatskom automatizacijom postojećih zasuna sa nožem, isti kapacitet pumpanja je postignut uz znatno manje energije. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Sindelfingen štedi gotovo 90.000 kWh godišnje. To odgovara 2% ukupne energetske potrebe postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i godišnjoj uštedi troškova od preko 11.000 evra. Udruženje posebne namene uložilo je 25.000 evra. Možete i sami izračunati koliko se brzo automatizacija sa kompanijom Festo isplati.