Electeo

Moderan sistem obuke sa izvanrednim materijalima za kurseve učenja i podučavanja u elektronici

Elektronika je postala integralni deo našeg digitalno upravljanog sveta i pruža do sada neviđeni nivo komfora i efikasnosti u industriji i van nje. Zašto ne biste iskoristili mogućnosti elektronike za optimizaciju procesa nastave i učenja u ovom važnom predmetu? Poboljšajte svoje programe obuke i laboratorije za elektroniku koristeći Electeo!

Kročite u svet rešenja Electeo

Electeo je rešenje za kombinovano učenje zasnovano na vebu, razvijeno za praktično učenje osnova elektriciteta, analogne i digitalne elektronike, kao i programabilne i industrijske elektronike.

Electeo je idealan za strukovne i tehničke škole, univerzitete i industrijske centre za obuku i prenosi profesionalne sposobnosti u oblasti analize, dizajna, testiranja i otklanjanja kvarova elektronskih kola. Electeo je dizajniran tako da se može besprekorno integrisati u nastavu i odgovoriti promenljivim potrebama različitih učenika i programa obuke.

Tipično radno okruženje Electeo rešenja se sastoji od:

Kurseva

Electeo materijala za učenje po principu ključ u ruke

Osnova procesa učenja

Electeo kursevi nude materijale za učenje po principu ključ u ruke, kako bi se ubrzalo planiranje nastave i razvoj kurseva. Kursevi se zasnivaju na pouzdanom pedagoškom pristupu, koji omogućava opsežnu pokrivenost specifične teme iz oblasti elektronike. Njihova standardizovana struktura pruža jasan put učenja i napredovanja, pri čemu su ciljevi usklađeni sa profesionalnim zahtevima.

Kursevi su fokusirani na praktične eksperimente i na jednostavan način prenose neophodno teoretsko znanje uz podršku multimedijalnih alata (grafike, animacije, video zapisi...). Pitanja i ocenjivanje proveravaju razumevanje učenika tokom čitavog procesa.

Ponuda kurseva će se vremenom proširivati. Trenutno su dostupni sledeći kursevi:

  • Osnove naizmenične struje
  • Osnove jednosmerne struje
  • Magnetizam i elektromagnetizam
  • Osnove i osnovna kola sa bipolarnim tranzistorima
  • Diode i ispravljačka kola
  • Kondenzatori, induktivnosti i impedanse

Kliknite ovde za aktualnu listu dostupnih kurseva

Kursevi su dostupni onlajn na Festo LX portalu za digitalno učenje i individualizovana iskustva učenja. Kursevi su dostupni i kao radne knjige u PDF formatu.

Aktivnosti učenja su koncipirane tako da se sprovode pomoću osnovnog uređaja sa prikupljanjem podataka i pločama za učenje.

Ponuda kurseva će biti proširena na teme iz oblasti motorne elektronike, digitalne elektronike, energetske elektronike i industrijske elektronike, kao što su npr. transformatori, mrežne teoreme, osnove trofazne struje, tranzistori, tiristori, izvori napajanja, FET i IGBT, operacioni pojačavači i drugo.

Kursevi su dostupni onlajn na Festo LX, portalu za digitalno učenje za individualna iskustva učenja (neophodna je pretplata koja se mora zasebno kupiti). Kursevi su takođe dostupni i kao radna knjiga u PDF formatu sa univerzitetskom licencom.

Aktivnosti učenja su koncipirane tako da se sprovode pomoću osnovne jedinice sa prikupljanjem podataka i pločama za učenje.

Ploče za učenje

Krupni plan ploče za učenje Electeo

Praktično eksperimentisanje

Učenici pomoću odgovarajućih ploča za učenje izvode praktične vežbe koje su opisane u kursu. Oni upotrebljavaju laboratorijske vodove za povezivanje različitih komponenata i uklopnih blokova i koriste virtualne instrumente koji su integrisani u osnovnu jedinicu kako bi obavili električna merenja.

Ploče za učenje opremljene su IEC simbolima, kako bi komponente mogle jasno da se identifikuju. Magneti fiksiraju ploče za učenje na osnovnu jedinicu, koja upravlja pločama za učenje i napaja ih strujom u slučaju potrebe. Elektronske komponente su bezbedno smeštene ispod površine ploča za učenje.

Asortiman ploča za učenje će vremenom biti proširen. Trenutno su dostupne sledeće ploče za učenje:

  • Osnove jednosmerne struje
  • Osnove naizmenične struje
  • Magnetizam
  • Kondenzatori i induktivnosti
  • Diode i ispravljači

Osnovna jedinica sa prikupljanjem podataka

Electeo interfejs virtuelnih instrumenata

Samostalni radni prostor

Osnovna jedinica Electeo je opremljena svim važnim instrumentima koji su potrebni za analizu strujnog kola. Učenici koriste te instrumente za merenje različitih električnih parametara kao što su napon, struja, otpor, frekvencija i faza, i na taj način mogu izvršiti proveru i validaciju elektronskih kola, sistema ili uređaja. Eksterni uređaji nisu potrebni!

Virtuelni instrumenti su važan sastavni deo kompjuterizovanog prikupljanja podataka. Virtuelni instrumenti sadrže:

  • Izvori jednosmernog napona
  • Multimetri (voltmetar, ampermetar, ommetar i merač snage)
  • Generator funkcija (sinus, trougao, pravougaonik)
  • Pulsni oscilator
  • Osciloskop (2 kanala)

Virtualni instrumenti su jednako tačni kao i stvarni instrumenti. Njima se može upravljati putem mrežne aplikacije ili dirktno na portalu Festo LX. Interfejs brzo reaguje i prilagođava se različitim veličinama ekrana.

Radi pojednostavljenja, LED lampice pružaju korisniku trenutnu povratnu informaciju i statusu osnovne jedinice i instrumenata. Osnovna jedinica je dovoljno velika da bi se korisniku omogućio udoban rad. Osnovna jedinica je laka i napaja se preko eksternog kabla za strujno napajanje koji se može uključiti u standardnu utičnicu.

100 % digitalno i bazirano na vebu

Electeo razvija svoj puni potencijal, ukoliko se koristi u kombinaciji sa portalom za digitalno učenje Festo LX (potrebna pretplata) kao kompletno onlajn rešenje. Festo LX omogućuje nastavnom kadru izradu, planiranje, prilagođavanje i dodelu kurseva, kao i praćenje napretka učenika i izvještavanje o tome. Virtuelnim instrumentima se može direktno pristupiti preko korisničkog interfejsa portala Festo LX i omogućavaju efikasne praktične vežbe. Onlajn softver za simulaciju FluidSIM 365 (potrebna pretplana) omogućava simulaciju elektronskih kola.

  • Multimedijalni sadržaji za učenje na digitalnoj platformi
  • Softver za simulaciju strujnih kola je dostupan u veb okruženju Electeo rešenja
  • Besprekorno prikupljanje i prenos podataka između hardvera i virtuelnih instrumenata

Električna bezbednost

Pri rukovanju električnom energijom bezbednost je od najvećeg značaja. Electeo funkcioniše sa niskim naponom i zaštićen je od kratkih spojeva, tako da je opasnosti od strujnog udara isključena. Dizajn Electeo rešenja i nominalne vrednosti komponenata osiguravaju da se ne stvaraju veliki i potencijalno opasni naponi. Electeo je u skladu sa najvažnijim standardima električne bezbednosti.

Univerzano povezano i perspektivno

Svaki minut proveden u eksperimentisanju treba posvetiti učenju, a na traženje grešaka ili konfigurisanje uređaja. Upravljanje Electeo rešenjem se vrši jedinstvenim elektronskim jezgrom, koje osigurava nesmetan rad i kompatibilnost velikog broja krajnjih uređaja - prenosnih računara, tablet računara i pametnih telefona. Otvorena tehnologija Electeo rešenja omogućava jednostavnu implementaciju budućih proširenja. Osim toga, napredni korisnici mogu razvijati sopostvene aplikacije pomoću softverskih alata kao što su LabVIEW, MATLAB i C#.

  • Kompatibilnost sa mnogim uređajima, pregledačima i operativnim sistemima
  • Nema softverskih programa koji se lokalno instaliraju
  • Bežična ažuriranja
  • Ugrađeni veb server, koji funkcioniše nezavisno od IT infrastrukture
  • Otvorena i bezbedna tehnologija