Sistemi za balansiranje podržavaju mnoge primene u završnoj montaži u automobilskoj industriji, pri čemu se moraju premeštati teške mase. Proizvođač automobila KIA Motors u Slovačkoj upotrebljava sisteme balansiranja sa pogonskim rešenjem YHBP za različite zadatke:
Zahvaljujući inovativnom upravljanju putem pneumatski upravljane, ergonomske ručke, rukovanje je dečja igra. Sistem automatski detektuje težinu tereta i u skladu sa tim prilagođava silu balansiranja. Takođe uzima u obzir promene u težini dok je u suspenziji. Dobro, jer je posebno fleksibilan u proizvodnim procesima sa velikim brojem varijanti. Pogodno za težine od 25 do 999 kg.
YHBP je rešenje za svu kinematiku – sa dva moguća režima rada:
Dodatna sigurnosna komponenta osigurava bezbednost sistema sa PL d. Nadzire sistem za sigurno ograničenu brzinu. Ako se ona prekorači, vazduh u cilindru isključuje se u dva kanala tako da se sistem zaustavlja. Čak i u slučaju pada napona ili komprimovanog vazduha, sistem se ne pomera (SLS, SSC).
Korisnički definisane posebne funkcije za upravljanje sistemom balansiranja se mogu implementirati preko pet digitalnih ulaza. Za pojedinačne ulaze u meniju za odabir web-vizuelizacije dostupne su sledeće funkcije: