Senzor pritiska SPAN atraktivne cene impresionira maksimalnom fleksibilnošću zahvaljujući prebacivanju električnih izlaza, velikom broju opcija za merenje pritiska i pneumatskim priključcima. Zbog kompaktnog dizajna 30 x 30 mm, brojnih varijanti i navigacije menija koja je jednostavna za korisnika, senzor je pogodan za širok spektar primena.
Zahvaljujući intuitivnim opcijama prebacivanja za električne izlaze:
Zahvaljujući jednostavnoj navigaciji menija SPAN-a, puštanje u rad je apsolutno brzo i lako. Dodatni SPAN senzori pritiska mogu se još lakše pustiti u rad zahvaljujući funkciji replikacije.
Slova bele boje na plavom displeju visokog kontrasta su jasno vidljiva:
SPAN meri pritisak za gasovite medije. Moguće su sledeće funkcije: