Ta kompaktna glava za doziranje optimalno je dimenzionisana za mrežu od 9 mm i omogućava doziranje sa najvećom preciznošću.
Uobičajene primene:
Sistem, koji je optimalno usklađen sa mikrotitarskim pločama, omogućava veoma visoku propusnost i omogućava doziranje različitih količina punjenja i tečnosti. Pojedinačno upravljanje ventilima omogućava da se kanali međusobno usklade – za maksimalnu preciznost. Jednostavno povezivanje zahvaljujući utikaču Sub D.
Uobičajene primene:
Glave za doziranje se mogu montirati modularno na šinu. To omogućava paralelno doziranje različitih tečnosti i količina punjenja.
Uobičajene primene:
Glava za doziranje VTOE dostupna je u dve različite verzije: sa kanalnom pločom od polikarbonata (PC) i sa kanalnom pločom od PEEK-a. Obe varijante standardno nude tri različita vrha za doziranje sa različitim unutrašnjim prečnicima. Napon iznosi po 24 volta. PEEK i PC se mogu instalirati u istom rasteru.
Visok kvalitet: PEEK
Transparentnost: polikarbonat