• Proizvodi
  • Preuzimanja

Glava za doziranje VTOI: efikasna kontrola

Sa glavom za doziranje VTOI značajno povećavate propusnost – i istovremeno štedite mnoge ventile. Sa glavom za doziranje sa 96 bunarčića, potrebno vam je samo 12 ventila, 84 manje nego kod konvencionalnog dizajna. Zahvaljujući visokoefikasnim materijalima VTOI je pogodan za rukovanje agresivnim fluidima.

Jednostavno: 8-kanalni sistem doziranja
Za povećanu propusnost: zahvaljujući veličini mreže od 9 mm i ventilu sa 8 izlaza, VTOI je optimizovana 8-kanalna glava za doziranje za mikrotitarske ploče. Tako je moguće implementirati glavu za doziranje sa 96 bunarčića sa samo 12 ventila. Sa nekoliko dodatnih komponenata kompanije Festo dobićete kompletan sistem za doziranje kojim se upravlja pritiskom.

Pipetirajte i dozirajte precizno!
Ovo je omogućeno vakuum funkcijom: pomoću VTOI glave za doziranje možete i dozirati i aspirirati. Minimalna zapremina doziranja iznosi 1 μl. Tipična preciznosti doziranja CV iznosi ≤3 % za Intra-Run i ≤5 % za Tip-to-Tip – sve do opsega mikrolitara.

Otporan
Samo materijali visokih performansi kao što su PEI (ULTEM), PPS, FKM, ETFE i visokolegirani čelik dolaze u kontakt sa fluidima. To znači da se mogu dozirati i agresivni fluidi.

Glava za doziranje VTOI

Sa VTOI, tečnosti u najmanjem µl opsegu mogu se dozirati i aspirirati.

Oblasti primene:

  • Doziranje reagensa u mikrotitarske ploče
  • Aspiriranje tečnosti pri radu sa antigenima ili pri kultivaciji ćelija
Sistem doziranja VTOI

8-kanalni sistem doziranja

Za povećanu propusnost: zahvaljujući dimenziji mreže od 9 mm i ventilu sa 8 izlaza, VTOI je optimizovana 8-kanalna glava za doziranje za mikrotitarske ploče. Glava za doziranje za 96 bunarčića može se realizovati sa samo 12 ventila – za razliku od konvencionalnog dizajna, tako je moguće uštedeti 84 ventila. Sa nekoliko dodatnih komponenata kompanije Festo dobićete kompletan sistem za doziranje kojim se upravlja pritiskom.

Sa samo nekoliko komponenata do kompletnog sistema

Za 8-kanalni sistem za doziranje sa kontrolom pritiska potrebno vam je samo pet različitih osnovnih elemenata:
Generator pritiska i vakuuma PGVA, rezervoar, glava za doziranje VTOI, upravljački modul ventila VAEM i odgovarajući sistem rukovanja za transport glave za doziranje.
Sa ovih nekoliko komponenti, dobijate kompletan, 8-kanalni sistem za doziranje sa kojim možete brzo, lako i ekonomično puniti mikrotitarske ploče.