• Proizvodi
  • Preuzimanja

Maksimalno precizan!

VZDB kontroliše najmanje količine tečnosti (µl, ml) veoma precizno sa širinom od samo 10 mm (NV 1,6 mm). Uz korišćenje polimera visokih performansi kao membrane za odvajanje, pogodan je i za agresivne medije. Mala unutrašnja zapremina nudi najbolje opcije za čišćenje – u kombinaciji sa visoko inertnim materijalima, VZDB je idealan za veoma osetljive primene. VZDB je ventil s pneumatskim upravljanjem i stoga je prikladan za okruženja u kojima treba izbjegavati električne signale.

Sigurno, jer su mediji razdvojeni

Polimeri visokih performansi EPDM, FKM i FFKM membrane za odvajanje izdržavaju čak i agresivne medije, štite unutrašnjost ventila i istovremeno sprečavaju koroziju. Idealno, posebno za osetljive aplikacije, jer male unutrašnje zapremine takođe nude najbolje opcije čišćenja.

Kompaktna širina

Visoki protok pri maloj ukupnoj širini od samo 10 mm.

Fleksibilna upotreba

Veoma fleksibilan za korišćenje zahvaljujući 3/2-smernim i 2/2-smernim (NC) varijantama.

Pribor i rezervni delovi specifični za proizvod

  • PEEK priključne komponente VABS-K2
    - M6
    - UNF1/4-28
  • Zaptivke VAVC-K2
    - EPDM
    - FKM
    - FFKM
  • Liquid Fittings NLFA u različitim veličinama