ADN je izuzetno kompaktan, lagan i komprimovan na najnužnije. Njegov robustan dizajn prema ISO standardu i više od 350 varijanti u širokom rasponu veličina, dužina i prigušenja čine ga izuzetno atraktivnim za mnoge primene.
Više mogućnosti od standardnih
Od ⌀ 12 do 125 mm
Individualne varijante se mogu jednostavno konfigurisati na mreži
Opsežan pribor za montažu za gotovo svaku situaciju ugradnje
Veće performanse – za maksimalne performanse vašeg sistema
Velike brzine i ciklusi mašine su mogući zahvaljujući odličnim radnim karakteristikama i izuzetnoj karakteristici prigušenja
Do 50% manje prostora za ugradnju u poređenju sa velikim standardnim cilindrima ISO 15552
Osmišljen sistem: 1 senzor položaja, može se koristiti u T-žlebovima na 3 strane za sve veličine i mnoge druge porodice cilindara
Sa samopodešavajućim prigušenjem PPS
Nije potrebno podešavanje ni naknadno poravnavanje