Sa VAEM upravljačkim modulom ventila, precizno prebacivanje elektromagnetnih ventila nikada nije bilo lakše. Može se individualno konfigurisati do 8 kanala. Vremenska rezolucija od samo 0,2 ms i upravljanje ventilom putem struje – ne napona – omogućavaju maksimalnu preciznost, na primer za zadatke doziranja. Smanjenje struje držanja štedi energiju i minimizuje unos toplote.
VAEM može da kontroliše bilo koji elektromagnetni ventil sa do 1,0 A / 0,4 A za struju pokretanja/držanja. Zbog svog kompaktnog oblika, idealno je pogodan za stone uređaje u laboratorijskoj automatizaciji – ali i za farmaceutsku ili prehrambenu industriju.
Integrisano smanjenje struje držanja minimizuje stvaranje toplote: ovo štiti kritične medije.
VAEM je idealan za kontrolu VTOE glave za doziranje. Pojedinačni kanali se mogu kontrolisati pojedinačno. Možete kalibrisati čak i najmanje proizvodne tolerancije ili razlike u viskoznosti i postići odličan koeficijent varijacije od vrha do vrha.
VAEM zamenjuje mnoga komplikovana i skupa individualna rešenja. Parametarizacija i procesi postaju lakši i sigurniji.