• Proizvodi
  • Preuzimanja

Kompaktan ventil

Pojedinačni ventili VUVG – za više snage uz manju zapreminu! Privlačne cene, impresivne i brzo montirane. Uvek tamo gde vam je potreban posebno veliki protok sa malim zapreminama i gde su primene brze – kao što su montaža malih delova i elektronska industrija, industrija hrane i pakovanja.

Malo prostora? Nema problema!

VUVG je dizajniran za mali instalacioni prostor.

Brzo, sigurno, jednostavno

Naručivanje, ugradnja, instalacija. Sa pričvrsnim zavrtnjima, integrisanom, fiksiranom zaptivkom, raznim unapred montiranim kablovima i električnim priključcima.

Mala zapremina - velika snaga

Najbolji otisak: Za do 100% veći protok uz veću gustinu energije.

Klik! Jednostavno pričvrstite – gotovo

E-boX sa brojnim opcijama povezivanja za optimalnu integraciju u koncept vašeg sistema.

VUVG-...-S sa fokusiranim karakteristikama

Fokusirane karakteristike u dokazanom Festo kvalitetu po atraktivnoj ceni: novi član porodice VUVG-...-S. Dostupan u velikim količinama širom sveta kao deo osnovnog programa!

Vek trajanja proizvoda: VUVG serija

Naša VUVG serija vam nudi dug radni vek i štedi na operativnim troškovima. Ne samo da se mogu smanjiti troškovi održavanja, već se može izbeći i zastoj u proizvodnji. Neka vam video pokaže još puno dodatnih prednosti.