Uvek radi: možete da se oslonite na senzor položaja cilindra SMT-10M u kombinaciji sa pogonima iz Festa – savršeno su usklađeni, a postavljaju se lako i sigurno. Energetski lanac i robot kao standard obezbeđuju najbolji kvalitet kabla, što garantuje znatno veću dostupnost sistema i veću fleksibilnost.
Čista sigurnost
Robusni srednji priključak garantuje siguran spoj prekidača i žleba. Vibracije, udarci ili vučne sile na kablu ne dovode do olabavljivanja prekidača niti nesigurnosti prebacivanja.
Svi prekidači su u osnovi opremljeni kvalitetnim energetskim lancem i robotom. To omogućuje maksimalnu pouzdanost i sigurnost procesa.
Montira se odozgo pomoću srednjeg priključka standardnim imbus ključem (1,5 mm). Zahvaljujućim čvrstom spoju sa žlebom obezbeđuje se čvrsto držanje čak i kod vibracija i vučnih opterećenja.
Sistematski ekonomičniji
Potpuno kompatibilan sa svim Festovim pogonima sa C-žlebom. Maksimalna raznolikost primena zahvaljujući slobodnoj konfiguraciji dužine kabla i tehnologije priključivanja.
Robusan
Robusno ankerisanje kabla podržava vučne sile do 40 N.
Opseg pogonskog napona
5 ... 30 V DC omogućava direktnu integraciju izlaznog signala u TTL kolima.
Kvalitet kabla
Energetski lanac + robot kao standardna konfiguracija: najviši kvalitet kabla bez dodatnog naručivanja modularnog sistema i bez dodatnih troškova.