Silu hvatanja HEPP do 400 N i hod do 56 mm možete prilagoditi velikom broju radnih komada – bez obzira na veličinu o svojstva materijala.
Položaj, hod, brzina, ubrzanje ili sila hvatanja: jednostavno unesite parametre. Sa tim i sa dinamičkim elektromotorom možete jednostavno prilagoditi HEPP svojim individualnim zahtevima. Njeno ponašanje i rukovanje radnim komadima je takođe može idealno definisati i u složenim proizvodnim procesima u elektronskoj industriji i industriji malih delova, automatizaciji laboratorija ili u izgradnji specijalnih mašina.
Integrisani kontroleri čine HEPP vrlo kompaktnim. Komunikacija preko interfejsa kao što su PROFINET®, EtherNet / IP®, EtherCat® omogućavaju jednostavno puštanje u rad, podešavanje parametara i nadzor u realnom vremenu. Pomoću EtherCat® sa Festo PLC CPX-E možete optimizovati Vaše procese i sa kompatibilnim proizvodima dobiti pametna sistemska rešenja.
Ukoliko dođe do prekida strujnog napajanja, proverena integrisana ručna kočnica obezbeđuje bezbedno zaustavljanje.