• Proizvodi
  • Preuzimanja

Malo, lako, povoljno

U dijagnostičkoj i terapijskoj medicini trend je ka sve manjim i lakšim medicinskim uređajima. U slučaju mobilnih primena, fokus je na minimalnoj potrošnji energije, maloj težini i visokoj pouzdanosti, na primer u terapiji kiseonikom. Idealan za ove zahteve: VEMP proporcionalni ventil sa piezo tehnologijom.

Princip rada piezo ventila VEMP

Regulacija pritiska: 3/3-smerni ventil
Piezo ventil sadrži dva savijača i tri priključka. Potpuna regulacija pritiska je moguća sa ovim kompaktnim rešenjem. Postoji jedan savijač za odzračivanje i drugi savijač za odzračivanje. Treće stanje je zatvoreno, što znači da se pritisak održava. Evo kako to stvarno izgeda:

Ne stvara se toplota

Sa 1 mV, veoma kompaktni proporcionalni ventil VEMP zahteva veoma malo energije: održava svoj trenutni status bez struje, a brzina protoka se može promeniti sa malo struje. Kao rezultat, toplota se ne razvija. Lagan, sa težinom od 20 g, i zato idealan za upotrebu u mobilnim uređajima, kao što su prenosivi uređaji za terapiju kiseonikom.

Proporcionalna karakteristika

Sa VEMP-om, protok gasa od 0 ... 30 l/min, ali i pritisci, mogu se proporcionalno regulisati sa izuzetnom preciznošću. Sa brzinom prebacivanja od 15 ms, veoma brzo reaguje na promenu zadate vrednosti. Idealan za terapiju kiseonikom/respiratornom terapijom, medicinske dušeke, oftalmologiju i dijalizu. Nema potrebe za impulsno-širinski modulisanim signalom za kontrolu protoka, zadata vrednost se može podesiti pomoću jednosmernog napona.

Bešuman

Piezo tehnologija koristi potpuno drugačiju mehaniku od elektromagnetnih ventila. To znači da ventil radi tiho.