Pouzdanost ima ime: DFM. Vođeni pogon sa najboljim odnosom cene i performansi na tržištu impresionira svojim optimalnim svojstvima vođenja, robusnošću i fleksibilnošću . Bezbedan, fleksibilan i otporan – čak i pri velikim obrtnim momentima.
Sa svoje dve različite varijante vođica, DFM može da pomeri do 100% veće mase od svojih konkurenata.
Zbog različitih mogućnosti montaže i priključka za vazduh, DFM se može fleksibilno prilagoditi svakoj primeni.
Kombinacijom linearnog pogona i jedinice za vođenje visokih performansi, DFM bezbedno pomera velike mase čak i u malom prostoru za instalaciju.
DFM je deo našeg osnovnog programa i zato je brzo dostupan širom sveta.
Zbog znatno boljih svojstava vođenja, DFM je znatno otporniji i izdržljiviji u poređenju sa konkurencijom.