Elektronski kontroler krajnjeg položaja Soft-Stop CPX-CMPX nežno i brzo dovodi pogone u ispravan položaj. Ovo omogućava smanjenje vremena ciklusa za oko 30% i istovremeno štiti pogon i rukovanje. Preko opcije Soft-Stop možete dinamično da pomerate mase do 450 kg veoma!
Elektronska regulacija krajnjeg položaja za pneumatske pogone
Soft Stop za blago kočenje i brzo ubrzanje
Primena sa svim sabirnicama polja/EtherNet-om dostupnim u CPX
Jednostavno puštanje u rad preko Festo plug and work
Oko 30% kraća vremena pomeranja i 30% manja potrošnja vazduha u odnosu na standardnu pneumatiku
Krajnji položaji sa 2 dodatna međupoložaja koji se mogu slobodno odrediti