Hemijski niklovani sloj obezbeđuje otpornost na koroziju i čini pouzdani NPQH utični priključak u kombinaciji sa raznim crevima višenamenskim proizvodom: pogodan za prehrambenu industriju, otporan na toplotu do 150 °C, otporan na plamen i pogodan za visoke pritiske.
Pun metal od mesinga, hemijski niklovanog
Velika otpornost na koroziju i hemikalije
Visoka otpornost na temperaturu i pritisak
Podobnost za prehrambene proizvode, vidi www.festo.com/certificates/NPQH
Radni mediji komprimovani vazduh, vakuum, voda. Voda u skladu sa deklaracijom proizvođača videti www.festo.com/certificates/NPQH