• Proizvodi
  • Preuzimanja
Regulator servo pogona CMMT-AS

Pregled regulatora servo pogona CMMT-AS

Kompaktni CMMT-AS regulator servo pogona sa optimizovanom cenom i veličinom je sastavni deo Festo platforme za automatizaciju. Pogodan za kretanja od tačke do tačke i interpolacije, CMMT-AS se može pustiti u rad sa Festo Automation Suite za samo nekoliko minuta – bez grešaka!

Regulator je pogodan za različite sisteme sabirnica baziranih na Eternetu i može se neprimetno integrisati u sistemska okruženja upravljanja različitih proizvođača. U tu svhu su uključeni i funkcionalni blokovi specifični za upravljanje.

Kompaktan CMMT-AS visokih performansi sa multi-protokolom

Željene Ethernet protokole možete lako da podesite ručno na regulatoru pogona pomoću DIL prekidača ili, još lakše i praktičnije, da ih izaberete direktno u Festo Automation Suite tokom puštanja u rad.

Dosledna povezanost: regulator pogona CMMT - od 50 W do 12 W

Servo pogoni regulišu servo motore. Zato su odgovorni za rotacione primene i, zajedno sa osom, za linearna kretanja u mašini. Regulatori pogona predstavljaju ključnu tehnologiju automatizacije. Sa porodicom CMMT raspolažemo punom kompetencijom i iskustvom.

1. Komunikacija bazirana na Ethernetu

Jedna platforma regulatora servo pogona za mnoge industrijske sabirnice

Lako se integriše u rešenja u oblasti automatizacije sa rešenjima za automatizaciju kompanije Siemensa, Rockwella, Beckhoffa i drugih

Logotipi komunikacije bazirane na Ethernetu

2. Kompaktan dizajn

Svi priključci i upravljačka jedinica CDSB nalaze se na prednjoj i gornjoj strani regulatora

3. Funkcionalni blokovi

Jednostavna integracija u rešenja za automatizaciju. Na primer, od kompanija Siemens, Rockwell, Beckhoff itd.

Brza implementacija kretanja od tačke do tačke i interpolacionih kretanja

4. Skupovi parametara

Optimalni parametri za optimizovano vreme ciklusa i pouzdanost procesa

Sačuvajte do 3 skupa parametara za složene primene na regulatoru

5. Integrisana sigurnost

Standardne zaštitne funkcije:

  • STO: sigurno isključivanje zakretnog momenta (SIL3/kat. 4 PL e)
  • SS1: sigurno zaustavljanje 1 (tip c) kada se koristi odgovarajuća spoljašnja sigurnosna relejna jedinica i odgovarajuće ožičenje
  • SBC: sigurno aktiviranje kočnica (do SIL3/kat. 3 PL e)
  • Dijagnostički izlazi STA i SBA za povratnu informaciju o funkciji aktivne sigurnosti

Proširene bezbednosne funkcije kao što su SS2 (bezbedno zaustavljanje 2), SOS (bezbedno zaustavljanje u radu), SLS (bezbedno ograničena brzina) ili SSR (bezbedan opseg brzina) u pripremi

Mogućnost konfigurisanja standardnih sigurnosnih funkcija bez softvera

6. Interfejsi enkodera

Ulaz za više enkodera za motore

Ulaz za 2. enkoder:

  • Za sigurnosna 2-kanalna rešenja sa redundantnim mernim sistemom
  • Za veću tačnost pozicioniranja mehanike osovine
  • Za posebne primene (npr. leteća testera)
  • Za sinhronizaciju dve ose

7. Priključak motora

EMMT-AS servo motor je povezan pomoću rešenja sa jednim kablom (OCP)

Ostali servo motori su povezani posebnim kablovima

8. Spojnica međukola

Vraćanje energije preko međukola

9. Upravljačka jedinica CDSB

Kontrolni element sa ekranom osetljivim na dodir i USB interfejs

Jednostavna dijagnostika sa potpunim tekstom i podešavanje regulatora na licu mesta