• Proizvodi
  • Preuzimanja

Univerzalno i sigurno

Uvek radi: Možete se osloniti na modularni blizinski prekidač SMT-8M-A u kombinaciji sa Festo pogonima – oba su savršeno usklađena i laka i bezbedna za instalaciju. Energetski lanac i robot kao standard obezbeđuju najbolji kvalitet kablova, što garantuje znatno veću dostupnost sistema i veću fleksibilnost.

Maksimalna ekonomičnost
Više nije potrebno ponovno naručivanje specijalnih varijanti i skupo skladištenje. Sa IP65, IP68 i IP69k, mogu se koristiti i u težim uslovima.

Otporno na mraz!
Kao prvi elektronski prekidači do sada, pogodni su i za niske temperature do -40 °C.

Maksimalna sigurnost
Pomoć pri montaži preko druge LED lampice vizuelno ukazuje na siguran položaj ugradnje. Ovo trajno sprečava gubitke tačke uključivanja, npr. podešavanjem ponašanja pogona, vibracija ili udara.

Prednosti

Pomoć pri instalaciji

preko druge LED diode: Prikaz bezbednog položaja prebacivanja preko LED signala

Jednoručna montaža

Posebno oblikovano rasterećenje na zatezanje na izlazu kabla, koje automatski drži prekidač kada se pritisne

Kvalitet kabla

Energetski lanac + robot kao standardna konfiguracija: Najviši kvalitet kablova bez potrebe za naručivanjem preko modularnog sistema i bez dodatnih troškova

Opseg temperatura

Niži opseg temperatura
do −40 °C: Prvi elektronski prekidač za primene na niskim temperaturama

Viši opseg temperatura
do +85 °C

Opseg radnog napona

5 … 30 V: Za direktnu integraciju izlaznog signala u TTL kola