• Proizvodi
  • Preuzimanja
  • Diagrams

Idealno za Vaše laboratorijske procese

Kompletno rešenje

Sa PGVA imate kompletno rešenje, koje Vam život čini lakšim: Generator pritiska i vakuuma PGVA integriše kompresor, pripremu vazduha, uključujući sistem za filtriranje i akumulacioni rezervoar. Obezbeđivanje pritiska i vakuuma se vrši sa individualnom regulacijom ili putem unapred zadatih vrednosti.

Generator pritiska i vakuuma PGVA-1

Regulisano generisanje pritiska/vakuuma

Generisanje pritiska i vakuuma se vrši u zatvorenoj petlji za regulaciju sa integrisanim kompresorom, akumulacionim rezervoarom, senzorima pritiska i proporcionalnim ventilom. Obezbeđivanje pritiska i vakuuma se vrši preko istog kanala na izlazu. Pomoću komunikacionog interfejsa možete zadati željeni nivo pritiska putem integrisanog grafičkog interfejsa ili upravljanja.

Rukovanje tečnostima kojim se upravlja pritiskom

Željenu zapreminu za raspršivanje ili usisavanje podešavate na digitalnom izlazu preko vremena otvaranja ventila, kao i preko nivoa pritiska/vakuuma na izlazu generatora pritiska i vakuuma PGVA-1.

Generator pritiska i vakuuma PGVA-2

Konstantno generisanje pritiska/vakuuma

Obezbeđivanje pritiska i vakuuma se vrši preko dva nezavisna kanala na izlazu. Nivo pritiska i nivo vakuuma se generiše na osnovu unapred podešenih fiksnih vrednosti. Time se eleminiše komunikacioni interfejs za podesivu regulaciju unutar generatora pritiska/vakuuma. Napajanje od 24 V je dovoljno da bi se obezbedilo generisanje.

Dodatna regulacija

Precizna regulacija pritiska i vakuuma se može postići pomoću proporcionalnog regulatora pritiska VEAB. Pri tome se oba kanala mogu istovremeno i individualno podešavati. Ova struktura se često koristi u procesima ispiranja, kada dovod tečnosti za čišćenje i usisavanje kontaminiranih tečnosti treba da se obavlja istovremeno.

Dragocena iskustva korisnika

Pojedini proizvođači laboratorijskih sistema automatizacije koriste generator pritiska i vakuuma PGVA. Holandska kompanija MolGen ceni regulisano generisanje pritiska i vakuuma sa PGVA-1. Ona koristi generator pritiska i vakuuma u sistemu PurePrep TTR. Sistem priprema 320 uzoraka pacijenata na sat za dalju molekularnu obradu. Pri tome sistem sa velikom propusnošću automatizuje rukovanje tečnostima, tako što brzo, precizno i pouzdano prenosi tečnosti iz posuda sa uzorcima na mikrotitarske ploče sa dubokim udubljenjima.

Idi na referencu kupca MolGen

Test platforma van laboratorija

Fast MDx pokazuje koliko se patogena može otkriti neuporedivom brzinom bez odlaska u skupe biološki bezbedne laboratorije. Kompanija sa sedištem u Londonu razvila je sistem za testiranje u blizini pacijenta koji skraćuje uobičajeno vreme čekanja od 24 do 48 sata na samo jedan do dva sata. Uz to je uključen: decentralizovani generator pritiska i vakuuma PGVA-1 kompanije Festo.

Fast MDx je prvi potpuno automatski sistem za testiranje visoke propusnosti u blizini pacijenta, za najčešće patogene disajnih puteva, grip tipa A, grip tipa B, RSV A, RSV B und Covid-19. Test platforma se po pravilu postavlja blizu pacijenta u bolnicama, klinikama ili medicinskim ordinacijama – to jest često daleko od laboratorija. To štedi vreme, troškove i put. Pametno u vezi sa tim: Da bi bila nezavisna od eksternog pneumatskog napajanja, Fast MDx test platforma koristi Festo PGVA generator pritiska i vakuma, koji generiše pritisak ili vakuum i predstavlja samostalno rešenje za rukovanje tečnostima u laboratorijskoj automatizaciji.

Idi na referencu kupca FastMDx

Ponovljivi rezultati

Mnogi eksperimenti u nauci o živim sistemima se oslanjaju na visoko precizne i pouzdane pritiske. Na primer u istraživanjima u oblasti neuronauke svi koraci zahtevaju – od (virusne) injekcije u neoštećen mozak do Patch-Clamp izvođenja – kontrolisani izvor pritiska. Istraživači su u prošlosti pritisak stvarali čak i ustima. U slučaju potrebe za većim pritiscima su korišćeni špricevi, kako bi se pritisak ručno obezbedio pomoću šprica. Međutim, čak i sa mernim uređajima, ni jedna od obe metode ne pruža ponovljive rezultate, jer stabilnost pritiska, preciznost vremena i stvarni nivo pritiska mogu znatno da se razlikuju.

Stoga je Sensapex, finska kompanija Acuvi koncerna, razvila uMc regulator pritiska, kako bi pojednostavila i automatizovala uobičajene zadatke u eksperimentima u oblasti nauke o životu i da bi istovremeno omogućila ponovljivo odvijanje eksperimenata i radnih procesa. Za kompaniju Sensapex jedna od važnih komponenata za obezbeđivanje kontrolisanog i pouzdanog generisanja pritiska predstavlja decentralizovani generator pritiska i vakuum PGVA-2 kompanije Festo. Za neophodnu preciznu regulaciju pritiska i vakuuma Sensapex u svojim uMc kontrolerima pritiska dodatno koristi do osam proporcionalnih regulatora pritiska VEAB kompanije Festo, koji se baziraju na piezo tehnologiji.