Za elektromagnetni ventil za odvojene medije VYKA

Sa širinom od samo 7 mm (NW 1,2 mm), VYKA sa velikom preciznošću kontroliše veoma male, količine čak i agresivnih tečnosti (µl, ml). Smanjenje struje zadržavanja priključne VAVE elektronike sprečava zagrevanje osetljivih medija.
  • Kompaktna konstrukciona širina od 7 mm
  • Najveća efikasnost i preciznost na najskučenijem prostoru
  • Veliki protok na manjoj konstrukciji
  • Vrlo lako čišćenje zahvaljujući odvajanju medija
  • Manja potrošnja medija zbog male unutrašnje zapremine
  • Materijali sa FDA liste
  • Kvalitetni materijali, pogodni i za agresivne medije
  • Velika preciznost ponavljanja, frekvencija uključivanja i preciznost, zahvaljujući čemu je pogodan i za najmanje zapremine i zadatke doziranja
  • Vrlo fleksibilno primenljiva zahvaljujući 3/2-smernim i 2/2-smernim varijantama (NC/NO), kao i pokretanjem sa 12 … 26 V DC
  • Po izboru sa pomičnom električnom priključnom bazom VAVE-K1 sa smanjivanjem struje zadržavanja kao priborom
  • Projektovano prema ISO 13485
  • Održivo u pogonu zahvaljujući efikasnom upravljanju i aktivnom isključivanju vazduha
  • Prednosti proizvoda
  • Proizvodi
  • Preuzimanja

Maksimalno precizan!

VYKA dozira najmanje količine tečnosti veoma precizno sa širinom od samo 7 mm. Korišćenjem polimera visokih performansi kao membrane za razdvajanje, pogodan je i za agresivne medije. Mala unutrašnja zapremina nudi najbolje opcije za čišćenje – u kombinaciji sa materijalima sa liste FDA, VYKA je idealna za veoma osetljive primene. Regulacija struje obezbeđuje maksimalnu ponovljivost ponašanja pri prebacivanju. Smanjenje struje držanja priključive elektronike takođe sprečava zagrevanje osetljivih medija.

Doziranje, aspiracija ili kontinualni protok: sa našim ventilima odvojenim od medija

Najveća gustina snage

Ventil lako savladava pritiske do 2 bara i Kv vrednosti do 350 ml/min. Pored toga, male dimenzije mreže omogućavaju širok spektar primena, na primer u upotrebi sa mikrotitarskim pločama.

Sigurno, jer su mediji razdvojeni

Polimeri visokih performansi FKM i FFKM odvajajućih membrana izdržavaju čak i agresivne medije, štite unutrašnjost ventila i istovremeno sprečavaju koroziju. Idealno, posebno za osetljive aplikacije, jer male unutrašnje zapremine takođe nude najbolje opcije čišćenja.

Visoka fleksibilnost

Sa VYKA, napajanje od 12 … 26 V DC elektronike VAVE-K1 koja se može priključiti ili VAEM upravljačkog modula ventila obezbeđuje smanjenje struje držanja.

Pribor i rezervni delovi specifični za proizvod

  • Različite mogućnosti priključivanja
    - Elektronika sa smanjenjem struje držanja VAVE-K1
    - Spojni vodovi NEBV-Q7

  • PEEK priključna komponenta VABS-K1
    - M5
    - UNF1/4-28

  • Električni priključni vod NEBV-Q7
    - 0,1 m
    - 0,5 m

  • Precizna kontrola ventila sa smanjenjem struje držanja
    - 1-struki (VAVE-K1)
    - 8-struki (8x NEBV + VAEM)

Festo Elevator Pitch: Za elektromagnetski ventil odvojen od medija VYKA