• Proizvodi
  • Preuzimanja

Fleksibilan u upotrebi!

DFPD - novi standard kod zakretnih pogona. Bilo kao pojedinačni pogon ili kao deo potpuno automatizovanog procesnog ventila kompanije Festo: obrtni moment od 10 ... 2.300 Nm, ugao rotacije do 180° i verzije otporne na koroziju čine DFPD jednostrukog ili dvostrukog dejstva za kuglaste ventile, zaporne ili vazdušne klapne u hemijskoj, farmaceutskoj industriji, industriji pića, do rešenja u tretmanu vode.

Kompaktan i modularan

Kompaktna kombinacija zupčaste letve i malog zupčanika – posebno u verziji sa jednostrukim dejstvom – jednostavna je za ugradnju, čak i tamo gde je prostor za instalaciju ograničen. Njegove različite varijante i standardizovani šabloni bušenja prema NAMUR VDI/VDE 3845 za pilot ventile i mnoge uobičajene periferne uređaje otvaraju mnoge mogućnosti primene. Krajnji položaj se takođe može podesiti sa obe strane, a smer rotacije se može izabrati za DFPD jednostrukog i dvostrukog dejstva.

Produktivniji zahvaljujući optimizovanoj morfologiji opruge

Zbog morfologije opruge, opseg pritiska se može optimalno definisati za zadatak. Pritisci od 2 do 6 bara mogu se podesiti u koracima od 0,5 bara.

Za velike temperaturne opsege

DFPD pouzdano radi i na ekstremnim temperaturama: spektar verzija za niske i visoke temperature kreće se od -50 do +150 °C.

DFPD-C

DFPD-C: Idealan za hemiju!

Opremljen za teške uslove rada u hemijskoj industriji: DFPD-C i DFPD-C-VDE2 sa NAMUR interfejsom prema VDI/VDE 3847, tvrdo anodizirani čepovi, zavrtnji za regulaciju sa zaštitom od izduvavanja za krajnji položaj, prsten za centriranje vratila i paket opruga bez obojenih metala čine ga novim standardom za zakretne pogone u hemiji.

Prikaži sve varijante DFPD-C

Konfigurator: Automatizujte procesne ventile pomoću DFPD-a

Sa konfiguratorom za procesne ventilske jedinice, izbor optimalnog rešenja je dečija igra. Nakon izbora parametara, konfigurator direktno predlaže odgovarajuće kombinacije, uključujući ID sistema i preuzimanje CAD-a – to čini vaš inženjering bržim, sigurnijim i lakšim.