Semi-rotary drive DRRD

Double piston semi-rotary drive with gear rack and pinion.
  • Twin-piston drive, power transmission via rack and pinion principle
  • Extremely accurate in the end positions
  • Very high load bearing capacity
  • Very good axial run-out at the flanged shaft
  • Greater stability even with smaller sizes
  • Einseitiger Druckluftanschluss
  • Varianten mit Zwischenposition für eine zusätzliche Positionierung bei 90°
  • Varianten mit externer Sensorenmontage
  • Varianten mit beidseitiger Endlagenverriegelung
  • Sustainable in production thanks to reduced use of materials
Configure your product
  • Product Highlights
  • Products
  • Downloads
  • Diagrams