Optični senzorji družbe Festo

Optični senzorji se uporabljajo v industriji, natančneje pri avtomatizaciji tovarn, za zaznavanje predmetov in njihovih lastnosti s pomočjo svetlobe. To dosežemo na primer s prekinitvijo svetlobe ali spremembo intenzivnosti svetlobe. Delujejo v skladu z nekaterimi osnovnimi načeli: difuzni odbojni senzorji (z zatiranjem ozadja ali brez), odbojne fotocelice, barvni senzorji, senzorji razdalje in vilične fotocelice.

Enota za steklena vlakna SOE4

SOE4 je ena od naših zelo natančnih enot za steklena vlakna. Omogoča preklopne frekvence do 8.000 Hz, območja do 2.000 mm in je na voljo z zaslonom LED ter preklopnim in analognim izhodom. Različne možnosti montaže (na tirnico ali skozi izvrtino) omogočajo, da se naša enota za steklena vlakna SOE4 namesti tam, kjer je potrebna.

Barvni senzor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

Barvni senzorji z oddajnikom oddajajo svetlobni žarek, s sprejemnikom pa ocenjujejo svetlobni žarek, ki ga predmet zaznavanja odbije nazaj. Ocenjevanje je mogoče za rdečo, zeleno in modro barvo. Barvni senzor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L družbe Festo ima razpon od 12 mm … 32 mm in se lahko uporablja pri temperaturi okolice –10 °C … 55 °C.