Industrijska gonila

Industrijska gonila so zasnovana za neprekinjeno delovanje, ki se izkažejo tudi v ekstremnih delovnih pogojih in posebnih načinih uporabe. Gonila so vez med motorjem in aplikacijo. Njihova naloga je pretvorba navora in hitrosti, prilagajanje masnih vztrajnosti in povečanje natančnosti pozicioniranja. Industrijska gonila običajno odlikujejo zmogljivost, robustnost in dolga življenjska doba.

Gonila Festo

Naša gonila se uporabljajo pri avtomatizaciji tovarn. Robustnost, nadzorovana poraba energije, dolga življenjska doba, natančnost, enostavno vzdrževanje ter varnost pri delovanju in okvarah so zato samoumevni elementi za izpolnjevanje industrijskih zahtev. Gonila Festo so prav tako popolnoma usklajena z ustreznimi motorji.

Gonilo EMGA

EMGA je vrsta gonil, ki so prilagojeni koračnim motorjem in servomotorjem Festo. Izbirate lahko med planetnim gonilom z ravnimi zobmi in kotnim gonilom. Planetno gonilo s prestavnimi razmerji Getriebeübersetzungen i = 3; 5; 8; 12; 20 lahko na eni strani kombinirate z našimi servomotorji EMME-AS in EMMT-AS, na drugi strani pa s koračnimi motorji serije EMMS-ST. Kot kotno gonilo je EMGA – z enakim prestavnim razmerjem – idealno dopolnilo za servomotorje EMME-AS in EMMT-AS. Zaradi mazanja, ki je obstojno celotno življenjsko dobo, se naša gonila izognejo izpadom in izgubam v proizvodnji. Z zaščito IP54 so popolnoma zaščitena pred dotikom in so z vseh strani zaščiteni pred brizganjem vode.

Reduktor EMGA

Kaj je kotno gonilo?

Kotna gonila so vsa gonila, pri katerih sta vhodna in izhodna gred med seboj pod kotom, kar povzroči preusmeritev za 90°. V posebnih primerih so možni tudi odstopajoči koti. Osi imata skupno presečišče. Izraz se uporablja tudi kot alternativa za stožčasto gonilo. Najpomembnejša lastnost stožčastega gonila je kotna preusmeritev, ki uporabniku omogoča spreminjanje sistema vrtenja stroja. Na ta način lahko preidete iz prečnega sistema vrtenja v vzdolžni sistem. Gonila s stožčastimi zobniki so kompaktna in robustna ter lahko prenašajo veliko moč.

Kaj so planetna gonila?

Planetna gonila, imenovana tudi planetna ali epiciklična gonila, so industrijska gonila, natančneje gonila s tornim valjem ali zobnikom. Ime planetno gonilo ima naslednji izvor: vrteča se planetna kolesa (planetni valj) krožijo okoli osrednjega sončnega kolesa (sončni zobnik), tako kot planeti krožijo okoli sonca v astronomskem smislu. Planetarna gonila so izjemno učinkoviti modeli gonil. Omogočajo zelo visoko prestavno razmerje. Če vaša uporaba zahteva visoko natančnost, vam priporočamo, da izberete planetna gonila.