Kompaktni valji, valji s kratkim hodom, ploski valji, pnevmatski

Kompaktni valji, valji s kratkim hodom in ploski valji so pnevmatski valji z batnico, ki jih združuje ena pomembna prednost: zaradi kompaktne zasnove so te močne enote uporabne za številne aplikacije, tudi v omejenih prostorih. Kompaktni valji so pnevmatski valji, katerih skupna dolžina je glede na dolžino hoda izjemno kompaktna. Običajno se kompaktni valji uporabljajo tam, kjer je prostor zelo omejen in kjer so zahteve glede prečne obremenitve majhne. Kompaktni valji spadajo v skupino valjev za neposredno pritrditev in se večinoma montirajo brez posebne pritrdilne dodatne opreme.

Več izdelkov najdete v naši kategoriji: Batnični valji

Široka paleta izdelkov družbe Festo

Naši kompaktni valji z enojnim in dvojnim delovanjem so večinoma standardni valji v skladu s standardom ISO 21287 in potrebujejo do 50 % manj prostora kot primerljivi standardni valji po standardu ISO 15552. Kratkohodni valji se začnejo že z gibom 2,5 mm. Hitroodzivni valji se odlikujejo z odličnim razmerjem vpenjalne sile in velikimi silami pri majhnih dimenzijah. Naši ploski valji z izjemno plosko zasnovo so zaradi posebne oblike bata (ovalni bat) odporni proti torziji in so idealni za modularno montažo.