Okrogli valj

Okrogli valji Festo so pnevmatski valji z batnico, ki jih je zaradi okrogle oblike mogoče namestiti na prostorsko varčen način – tudi na omejenem prostoru. Vsem okroglim valjem sta skupni dolga življenjska doba ter hitra in enostavna vgradnja. Valji z batnico so na voljo kot pogoni z dvojnim in enojnim delovanjem ter kot pnevmatski valji v skladu s standardom ISO 6432. Za zaznavanje položaja bata lahko poleg tega mejno stikalo pritrdite na cev valja s pomočjo pritrdilnega sklopa.

Več izdelkov najdete v naši kategoriji: Batnični valji

Široka paleta izdelkov družbe Festo

Okrogli valji Festo ponujajo široko paleto različic za različna področja uporabe. Za posebej ozke prostore za vgradnjo na primer ponujamo kratko različico standardnega valja, ki je še bolj kompaktna in varčna. Poleg elastičnega ali pnevmatsko nastavljivega blaženja v končnem položaju Festo ponuja tudi samonastavljivo pnevmatsko blaženje v končnem položaju brez nastavitvenega vijaka. Samonastavljivo blaženje v končnem položaju prihrani čas pri namestitvi in se optimalno prilagaja spremembam obremenitve in hitrosti. Poleg tega lahko izbirate med premeri batov od 2,5 mm do 100 mm.