Zasučni pogoni z merilnim sistemom premika

Zasučni pogon DSMI z vgrajenim merilnim sistemom premika je po konstrukciji enak pnevmatskemu zasučnemu pogonu DSM, vendar je opremljen z absolutnim merilnim sistemom premika, ki temelji na potenciometru.
Zasučno območje: 0 ... 270°
Velikost: 25, 40, 63
Maks. navor: 5 … 40 Nm

Zasučni pogon DSMI se uporablja s sistemom Soft Stop in pnevmatskim pozicioniranjem za masne vztrajnostne momente od 15 ... 6.000 kg/cm2.

Prednosti so:
Končana pogonska enota, kompaktna, pripravljena za takojšnjo uporabo, visok kotni pospešek z nastavljivimi fiksnimi prisloni za hitro in natančno pozicioniranje do ±0,2° (samo s pozicijskim krmilnikom CPX-CMAX)