Pnevmatske cevi

Naša ponudba cevi pokriva vsa opravila. Naj gre za standardne zahteve ali ekstremne razmere, kot so vročina, varilni brizgi, visoke vrednosti pH in odpornost proti hidrolizi: tu boste našli pravo cev za vsako panogo.

Pnevmatične cevi Festo

Pnevmatične cevi se uporabljajo, kadar je treba stisnjeni zrak dovajati na ustrezno mesto porabnika. Katera cev je prava, je odvisno od področja uporabe in posameznih zahtev. Pomembno je, da redno vzdrževanje cevi izključuje napake na izdelku, da ne bi bili ogroženi življenjska doba in funkcionalnost pnevmatične aplikacije. Pnevmatične cevi Festo izpolnjujejo standardne zahteve prav tako zanesljivo kot ekstremne razmere, kot so vročina, varilni brizgi, visoke vrednosti pH in odpornost proti hidrolizi.

Pnevmatične cevi za vse zahteve

V današnji pnevmatiki so zunanje kalibrirane cevi standard. Primerne so za vse sodobne priključke, npr. QS, NPQM kot vtični priključek in NPQH. Pri pnevmatičnih ceveh z zunanjo kalibracijo je kot velikost cevi naveden zunanji premer izdelka. Poleg tega obstajajo notranje kalibrirane pnevmatične cevi, pri katerih je kot velikost cevi določen notranji premer cevi. Te so se standardno uporabljale v pnevmatiki, preden so se pojavili priključki push-in. Pri nas so na voljo notranje kalibrirane pnevmatične cevi za vse doslej običajne priključke, npr. CK, CN, PK. Pri delu z različnimi delovnimi dolžinami in nateznimi obremenitvami so spiralne cevi prva izbira – zlasti v kombinaciji s pnevmatičnimi orodji predstavljajo pravo dodatno opremo. Naša široka ponudba zunanje in notranje kalibriranih ter spiralnih cevi je na voljo v različnih premerih in iz različnih materialov. Pri Festu boste našli tudi ustrezni pribor za pnevmatično cev.

Iz katerega materiala so izdelane pnevmatične cevi Festo?

Material pnevmatične cevi je treba prilagoditi posameznim zahtevam. V nadaljevanju predstavljamo posamezne materiale in njihove značilnosti:

Poliuretan – PU

Pnevmatične cevi iz poliuretana, na kratko PU-cevi, so prva izbira, kadar je treba priključiti pnevmatične krmilnike. Na voljo so v številnih velikostih, odlikujeta pa jih prilagodljivost in majhen polmer upogibanja. Pnevmatične PU-cevi so na voljo v različnih barvah, kar je praktično za polaganje cevi v kompleksnih nadzornih sistemih. Izpolnjujejo številne zahteve, saj imajo posebne različne lastnosti, kot so odpornost proti varilnim brizgom, negorljivost ali električna prevodnost.

Poliamid – PA

Pnevmatične cevi iz poliamida, krajše PA-cevi, so v primerjavi s PU-cevmi odpornejše proti temperaturi in s tem tudi proti tlaku. Material cevi je zato močnejši in manj prožen – poliamid je poltog in odporen proti pregibanju. Cevi iz PA so praviloma popolnoma tlačno odporne pri temperaturah od –50 °C do +20 °C (z naraščanjem temperature se odpornost zmanjšuje) in so zato idealne za uporabo kot cevi za stisnjeni zrak in zavorne cevi za stisnjeni zrak.

Polietilen – PE

Pnevmatične cevi iz polietilena, na kratko PE-cevi, so zelo lahke, odporne proti udarcem ter v veliki meri odporne proti kislinam, lugom in raztopinam soli. Cevi iz PE so primerne za uporabo v temperaturnem območju od –30 °C do +80 °C in so cenovno najugodnejša različica med pnevmatičnimi cevmi.

PTFE/PTFA/PFA

Pnevmatične cevi PTFE/PTFA/PFA so primerne za delo pri ekstremnih temperaturah od –20 °C do +150 °C. Prilegajo se vsem običajnim tipom priključkov in so na voljo standardno v naravnih barvah ter kot tip CS v zeleni in rdeči barvi. Cevi PFA je mogoče tudi variti.

Primerne pnevmatične cevi za vsako panogo

Katera od pnevmatičnih cevi Festo je prava za vas, je v celoti odvisno od vaših zahtev. Naša ponudba izdelkov vključuje cevi različnih premerov, dolžin, barv in materialov. Ne glede na to, ali mora cev izpolnjevati standardne zahteve ali biti primerna za ekstremne pogoje, kot so visoke temperature ali spremenljive vremenske razmere – pri nas boste našli primerno cev za vsako panogo.