Optični senzorji družbe Festo

Optični senzorji se uporabljajo v industriji, natančneje pri avtomatizaciji tovarn, za zaznavanje predmetov in njihovih lastnosti s pomočjo svetlobe. To dosežemo na primer s prekinitvijo svetlobe ali spremembo intenzivnosti svetlobe. Delujejo v skladu z nekaterimi osnovnimi načeli: difuzni odbojni senzorji (z zatiranjem ozadja ali brez), odbojne fotocelice, barvni senzorji, senzorji razdalje in vilične fotocelice.

Enota za steklena vlakna SOE4

SOE4 je ena od naših zelo natančnih enot za steklena vlakna. Omogoča preklopne frekvence do 8.000 Hz, območja do 2.000 mm in je na voljo z zaslonom LED ter preklopnim in analognim izhodom. Različne možnosti montaže (na tirnico ali skozi izvrtino) omogočajo, da se naša enota za steklena vlakna SOE4 namesti tam, kjer je potrebna.

Barvni senzor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L

Barvni senzorji z oddajnikom oddajajo svetlobni žarek, s sprejemnikom pa ocenjujejo svetlobni žarek, ki ga predmet zaznavanja odbije nazaj. Ocenjevanje je mogoče za rdečo, zeleno in modro barvo. Barvni senzor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L družbe Festo ima razpon od 12 mm … 32 mm in se lahko uporablja pri temperaturi okolice –10 °C … 55 °C.

Optoelektronski senzorji SOOD in SOOE

Senzorja SOOD in SOOE delujeta optoelektronsko. To pomeni, da se npr. pri difuznih odbojnih senzorjih preneseni svetlobni žarek od predmeta odbije na sprejemnik. Ocenjuje se intenzivnost odbite svetlobe, s spreminjanjem občutljivosti sprejemnika pa je mogoče prilagoditi preklopno razdaljo. Pri SOOE se to izvede s povezavo IO-Link, potenciometrom ali postopkom učenja. Optični senzorji te vrste spadajo v skupino difuznih odbojnih senzorjev. So stroškovno učinkovita rešitev in jih je mogoče namestiti zelo hitro. Drugi osnovni principi so difuzni odbojni senzorji z zatiranjem ozadja, odbojne fotocelice, enosmerne svetlobne zapore in senzorji razdalje.

Optoelektronski senzorji SOEG-E/S in SOEG-RS/RT

Optoelektronski senzorji serije SOEG so še posebej primerni za uporabo na daljših razdaljah. SOEG-RS/RT ima funkcije odbojne fotocelice in zatiranja ozadja ter lahko zazna kovinske in neprevodne predmete vseh velikosti. SOEG-E/S je enosmerna svetlobna zapora, ki se uporablja na razdaljah do 20 m. Za oba optična senzorja sta značilna okrogla oblika in električni priključek z odprtim koncem kabla ali vtičem.

Viličasta svetlobna zapora SOOF

Viličasta svetlobna zapora SOOF sodi v skupino enosmernih svetlobnih zapor. Prednost te vrste optičnih senzorjev je, da so zelo zanesljivi in učinkoviti ter da jih je mogoče zelo hitro namestiti. Zaradi robustnega ohišja je SOOF izjemno odporen proti udarcem in vibracijam. SOOF je na voljo v polimerni ali kovinski različici, odvisno od tega, kateri material je primernejši za vašo uporabo. Viličasta svetlobna zapora SOOF ima 3-polni vtični priključek in praktične indikatorje LED. SOOF-M (kovinski) ima povezavo IO-Link in je zelo prilagodljiv z različnimi načini delovanja.