Kaj so pozicijski senzorji?

Pozicijski senzorji so v osnovi trije različni izdelki: sami senzorji so skoraj univerzalno uporabni dajalniki pozicije in merilniki poti. Vsi ti izdelki preverjajo in spremljajo avtomatizirana zaporedja gibanja in so zato nepogrešljivi v industrijskih procesih uporabe.

Pozicijski senzorji Festo

Na voljo so kompleksnejše ali programirljive rešitve v obliki pozicijskih senzorjev, ki so optimizirani za določene pogone in jih je mogoče uporabljati samo z njimi. To velja tudi za Festov pozicijski senzor SRBS, ki se uporablja za zaznavanje vrtilnega gibanja gredi na vrtilnih pogonih DRVS in DSM. Značilnosti SRBS so:

  • Hitra montaža senzorja brez ročnega iskanja preklopne točke
  • Povezovalni kabel ni potreben, saj senzor vsebuje 2 preklopni točki
  • 2 preklopna izhoda 24 V
  • Območje zaznavanja > 270°
  • Robustno, brezkontaktno in zaprto zaznavanje položaja z dolgo življenjsko dobo

V naši ponudbi izdelkov je tudi pozicijski senzor SMH za naša prijemala HGD / HGPP / HGR in HGW. Senzor mora biti povezan z varnostno evaluacijsko enoto in temelji na principu Hallovega magnetnega merjenja. Glede na položaj prijemala se v pozicijskem senzorju ustvari analogni električni signal. Pretvorba v 2 digitalna izhodna signala (ki ustrezata 2 položajema čeljusti prijemala) se izvede s signalnimi pretvorniki SVE4.

Dajalniki pozicije Festo

Dajalniki pozicije se na splošno uporabljajo za analogno povratno informacijo o gibanju bata v določenem območju zaznavanja v aplikacijah, kot so ultrazvočno varjenje, stiskanje, vijačenje, vpenjanje, zaznavanje dobrega in slabega stanja itd. Z njimi je mogoče zaznati magnetno polje batnega magneta v območju zaznavanja in ga oceniti z visoko ponovljivostjo položaja. Informacije se posredujejo kot standardizirani analogni signal 0–10 V, 4–20 mA ali prek povezave IO-Link. Poleg tega enote ponujajo možnosti programiranja za predhodno vrednotenje informacij o signalu neposredno v oddajniku.

Pri Festu boste našli štiri različne dajalnike pozicije, ki temeljijo na principu Hallovega magnetnega merjenja, vendar se razlikujejo po velikosti in s tem po območju zaznavanja. SDAS-MHS in SMAT-8M sta majhna dajalnika pozicije in zato idealna rešitev za kompaktne valje in prijemala. SDAS-MHS ponuja tudi možnost programiranja dveh preklopnih točk neposredno na enoti. To prihrani namestitev drugega mejnega stikala pri majhnih pogonih. SDAT-MHS je univerzalna rešitev z razponom zaznavanja do 160 mm, 0–10 V, 4–20 mA, IO-Link in programabilnim preklopnim izhodom. Naši dajalniki pozicije zagotavljajo natančne rezultate, se odlično prilegajo pnevmatičnim strojem in aplikacijam ter navdušujejo z največjo zanesljivostjo.

Merilniki poti Festo

Merilniki poti merijo razdaljo med predmetom in izbrano referenčno točko, uporabljajo pa se tudi za naloge pozicioniranja. Naša ponudba vsebuje številne izdelke za širok spekter zahtev.

Na podlagi magnetostrikcijskega načela merjenja izdelujemo merilnik poti MME-MTS-TLF, ki deluje popolnoma brezkontaktno in z absolutnim merjenjem. Gre za potenciometer iz prevodne plastike, ki uporabniku omogoča doseganje visoke hitrosti pomikanja. MME-MTS-TLF se večinoma uporablja v servopnevmatični tehnologiji pozicioniranja in za mehke zaustavitve.

Ponujamo tudi merilnik poti MLO-POT-LWG – absolutni merilni potisni potenciometer z visoko ločljivostjo. Ima vtične priključke in je primeren za hode 100–750 mm. Značilnost tega izdelka je dolga življenjska doba.

Festov merilnik poti MLO-POT-TLF zagotavlja visoko hitrost premikanja z dolgo življenjsko dobo. Gre za absolutni merilni potenciometer iz prevodne plastike z visoko ločljivostjo in vtičnimi priključki, ki se lahko uporablja v območju hoda 225–2000 mm.