senzorji pretoka

Senzorji pretoka merijo pretok tekočih ali plinastih medijev. Uporabljajo se za nadzor prostorninskega ali masnega pretoka prek vodilnega sistema. Z nadzorom pretoka lahko izvedete preprostejšo diagnostiko in spremljanje procesov: indikator za težave, ki se lahko pojavijo, je pogosto spremenjena vrednost pretoka. Enostavnejši tako imenovani pretočni oddajniki preslikajo fizično izmerjeno velikost v električni signal. Večji del senzorjev pretoka ponuja digitalne preklopne izhode ali celo digitalne in analogne izhode.

Merilniki pretoka Festo

Senzorji pretoka so idealni za merjenje pretoka v naslednjih aplikacijah

  • Merjenje pretoka in porabe zraka za beleženje energetske učinkovitosti
  • Spremljanje uhajanja
  • Zaznavanje zelo majhnih delov (najmanjša vakuumska sesala)
  • Preverjanje prisotnosti
  • Preizkus uhajanja

Senzorji pretoka SFAB – s povezavo IO-Link

Izjemna komunikativnost: vsi merilni podatki se prek komunikacijskega vmesnika IO-Link prenesejo v krmiljenje. Vaše prednosti: shranjevanje podatkov, parametriranje na daljavo in manjši napor pri ožičenju. PNP ali NPN? NO ali NC? 0 ... 10 V, 1 ... 5 V ali 4 ... 20 mA? SFAB lahko vse opravi v eni napravi. Električne izhode lahko s programsko opremo preklapljate med PNP in NPN. To olajša tudi vodenje zalog, zmanjšuje stroške in zagotavlja večjo prilagodljivost. Za hiter in varen zagon je mogoče vse nastavitve, opravljene na enem senzorju, ponoviti, kar pomeni, da jih je mogoče v nekaj sekundah prenesti na druge enake senzorje. V primerjavi z ročnim zagonom je pri tem veliko manj možnosti za napake.

Preprosto upravljanje: nova zasnova z večjimi tlačnimi tipali in intuitivno navigacijo po menijih na preglednem zaslonu omogoča preprosto in varno upravljanje. SFAB zanesljivo meri pretok in prostornino ter beleži temperaturo. Porabo energije je mogoče optimizirati, saj lahko na primer hitro odkrijete uhajanje. Zanesljivo, tudi kadar sta potrebna višji razred zaščite in natančnost – na primer za razpršilce barve v avtomobilski industriji. Z zaznavanjem temperature lahko stabilno nadzorujete procese: odstopanje temperature lahko na primer kaže na okvarjene komponente.

Senzor pretoka SFAB

Senzorji pretoka SFAH – kompaktni in univerzalni

SFAH nadzira pretok stisnjenega zraka in nekorozivnih plinov. Zaradi kompaktne oblike, raznolikih možnosti montaže ter prostorsko varčnih in prilagodljivih kotnih priključkov QS je primeren za različne panoge. Obtočna konstrukcija SFAH zmanjšuje občutljivost na delce in vlago. Vrednost pretoka se v priključen nadzorni sistem prenese kot preklopni signal, analogni signal ali prek povezave IO-Link®.

Številne možnosti uporabe: 8 območij pretoka od 0,002 l/min ... 200 l/min omogoča prilagodljivo uporabo zelo natančnega senzorja SFAH. Ne glede na to, ali gre za spremljanje procesa, povratne informacije med ravnanjem z zelo majhnimi deli, spremljanje porabe, testiranje puščanja, spremljanje formirnega plina ali nadzor objektov z merjenjem zračne reže: SFAH odlično obvladuje vsa področja.

Hitra namestitev, preprosto delovanje: SFAH ne potrebuje umirjevalnih dovodov. Vtični priključki QS ter priključka L1 in M8 zagotavljajo, da je SFAH hitro pripravljen za uporabo. Intuitivna navigacija po menijih na preglednem zaslonu in nastavljiv barvni okvir celotnega zaslona zagotavljata preprosto in varno upravljanje.

Senzor pretoka SFAH

Senzorji pretoka SFAM – posebej priročni

Visok pretok, kompaktnost – in zgodnji začetek! Edinstveno: zgodnja začetna točka pri 1 % za najvišjo dinamiko. Od 10 ... 1.000 l/min do 150 ... 15.000 l/min: čista rezerva od spodaj. Modularna senzorja pretoka SFAM-62 in SFAM-90 delujeta kot samostojni napravi ali pa sta idealno kombinirana z vzdrževalnimi enotami serije MS.

Varen in udoben: SFAM zagotavlja absolutne podatke o pretoku z mejnimi vrednostmi – zaradi izjemno širokega merilnega območja pa je še vedno natančen. Visokokontrastni zaslon omogoča priročno nastavitev točke preklopa. Nastavljiv: standardi DIN 1343, ISO 2533 in ISO 6358. Tako ni treba pretvarjati pretoka.

Desno ali levo? Pretok tekočine pri enosmernem senzorju pretoka je mogoče izbrati: z leve proti desni ali z desne proti levi. Prilagodljiva vgradnja: kompaktna zasnova senzorja SFAM je dosledno občutljiva na prostor. Senzor pretoka je mogoče preprosto kombinirati z vzdrževalnimi enotami MS6/MS9, inovativna tehnologija priključevanja pa prihrani dodaten napor pri namestitvi.

Senzor pretoka SFAM

Senzor pretoka SFAW – nadzor tekočih medijev

Idealen za spremljanje hladilnih tokokrogov, kot so varilne klešče v avtomobilski industriji ali aplikacije v polprevodniški in elektronski industriji: senzor pretoka SFAW meri pretok, porabo in temperaturo vode v merilnem območju 1,8 ... 32 l/min in 5 ... 100 l/min.

Ne glede na to, ali gre za navpično ali vodoravno vgradnjo, lahko ohišje senzorja in zaslon obračate in enostavno poravnate – tudi po namestitvi!

Preprosto upravljanje: z velikim, lahko berljivim in tribarvnim modro-belim-rdečim zaslonom LCD za takojšnje prepoznavanje, ali je pretok v redu. Prav tako ga lahko hitro zaženete z učenjem ali pregledno funkcijo menija s tremi gumbi.
Robustna oblika: zasnova IP65 omogoča uporabo v zahtevnih okoljih.

Senzor pretoka SFAW

Oddajnik za pošiljanje podatkov o pretoku SFTE

Poleg naših senzorjev pretoka ponujamo tudi oddajnike za pošiljanje podatkov o pretoku SFTE. Ta je najprimernejši za nadzor stisnjenega zraka in nekorozivnih plinov. Za beleženje pretoka se kot signal napetosti analogno izda nelineariziran signal senzorja.

  • Kompaktna zasnova
  • Univerzalno zaznavanje pretoka
  • Enostavna namestitev
  • Zanesljiva uporaba »Pick and Place« v kombinaciji z najmanjšimi obdelovanci

Oddajnik signala s podatki o pretoku SFTE