Tlačni ventili

V pnevmatiki je naloga tlačnih ventilov nadzorovati in uravnavati stisnjeni zrak v sistemih. Zanesljivo ščitijo pred prekoračitvijo največjega dovoljenega tlaka ali omejujejo delovni tlak v pnevmatičnem sistemu. Festo ima na zalogi tri različne tlačne ventile za širok razpon zahtev.

Nizkotlačni regulator LR-3,3

Naš nizkotlačni regulator tipa LR-3,3 ohranja delovni tlak večinoma konstanten ne glede na nihanje tlaka v omrežju in splošno porabo zraka, kar pomeni, da zanesljivo uravnava delovni tlak popolnoma neodvisno od nihanja vstopnega tlaka. LR-3,3 je membranski regulacijski ventil z neposrednim krmiljenjem in sekundarnim odzračevanjem, ki je nameščen na priključno ploščo v katerem koli vgradnem položaju. Uporablja se lahko pri največjem izhodnem tlaku 8 barov v temperaturnem območju od –10 do +60 °C in je s težo zgolj 0,050 kg resnično lahek tlačni ventil.

Tlačni regulator VRPA

V skupino tlačnih ventilov spada tudi tlačni regulator VRPA, ki se uporablja za zmanjšanje tlaka. Naš privlačen, kompakten in močan klasični ventil je mogoče namestiti neposredno med dve cevi, v linijo ali na sam ventilski otok. VRPA uravnava delovni tlak neodvisno od nihajočega vstopnega tlaka ter ima sekundarno odzračevanje in povratni tok. Zaradi prilagajanja tlaka glede na gibanje ima ventil bistveno večjo energetsko učinkovitost kot drugi ventili za uravnavanje tlaka – če ni potreben polni omrežni tlak, VRPA pomaga varčevati z energijo. Je neposredno krmiljen, po želji je na voljo z manometrom in je obojestransko priključen z vtičnim priključkom ali z navojem.

Diferenčni regulator tlaka LRL, LRLL

Diferenčni regulatorji tlaka LRL in LRLLuravnavajo ročno nastavljeno tlačno razliko med primarnim tlakom, ki deluje na vijačni navoj, in izstopnim tlakom na vtičnem priključku. Protipovratni ventil, vgrajen v LRL in LRLL, omogoča, da tlak, ki deluje na vtični priključek, v nespremenjeni obliki izstopi na priključnem navoju. Oba tlačna ventila imata minimalne dimenzije, njuna prednost pa je, da ju je mogoče nastaviti za 360° in sta zato zelo vsestranska. Območje regulacije tlaka za LRL in LRLL je med 2 in 6 barov. Upoštevajte, da oba izdelka nimata odzračevanja, kar pomeni, da naraščajočega sekundarnega tlaka ni mogoče zmanjšati. LRL in LRLL lahko priključite na pnevmatsko aplikacijo, in sicer prek navoja ali vtičnega priključka na vrhu ali strani.