Vakuumsko sesalo

Vakuumska sesala se v industriji uporabljajo za dvigovanje in transport vseh vrst predmetov v avtomatizacijski tehnologiji – zlasti v vakuumskih sistemih. Pri tem tvorijo vmesnik med strojem in obdelovancem. Da bi zagotovili varen prijem obdelovanca, je treba izbrati vakuumska sesala, ki ustrezajo lastnostim materiala zadevnega obdelovanca. Nekatera vakuumska sesala so na primer posebej primerna za uporabo pri visokih temperaturah, medtem ko so druga zelo odporna proti močnemu onesnaženju.

Vakuumska sesala družbe Festo za industrijo

Industrijska vakuumska sesala so na voljo v okrogli ali ovalni obliki, z mehom ali brez njega. Okrogla vakuumska sesala so še posebej primerna za ravnanje z ravnimi obdelovanci. Vakuumska sesala ovalne oblike pa se uporabljajo predvsem za obdelavo ozkih in podolgovatih obdelovancev. Vakuumska sesala Festo so na voljo v številnih različnih premerih, zato so prava rešitev za transport obdelovancev z različnimi masami, površinami in oblikami.

Vakuumska sesala VAS, VASB

To vakuumsko sesalo serije VAS(B) je na voljo v 11 različnih premerih in je zato primerno za transport obdelovancev z različnimi masami, površinami in oblikami. Na voljo je okrogla ali mehovna različica iz nitrilne gume, poliuretana ali silikona. Nitrilna guma se lahko uporablja skoraj univerzalno, medtem ko je poliuretan še posebej prepričljiv zaradi svoje dolge življenjske dobe in nežne obdelave, ki jo zagotavlja precej mehak material. Po drugi strani pa je silikon zelo dobro odporen proti temperaturi in primeren za uporabo z živili.

Vakuumsko sesalo VAS, VASB

Vakuumsko sesalo ESS, vakuumski prisesek ESV

Vakuumsko sesalo ESS je sestavljeno iz priseska in nosilne plošče s pritrdilnimi elementi. Primerno je za sesalno prostornino 0,002 ... 245 cm³ in polmer obdelovanca 10 ... 680 mm. Vakuumski prisesek ESV je obrabni del vakuumskega sesala ESS, ki ga je zelo preprosto zamenjati. Uporablja se za sesalne prostornine 0,318 ... 245 cm³ s polmerom obdelovanca 10 ... 680 mm. Vakuumsko sesalo ESS Vakuumski prisesek ESV

Vakuumski priseski ESS
Vakuumski prisesek ESV

Vakuumsko sesalo OGVM

Zaradi posebne protizdrsne strukture je robustno vakuumsko sesalo OGVM prva izbira za dinamično rokovanje z obdelovanci z bolj zapletenimi konturami. OGVM odlikuje visoka energetska učinkovitost: največje bočne sile, najkrajši čas sesanja in optimalna ergonomija sesanja zagotavljajo največjo zanesljivost procesov. Sesalo je na voljo v okrogli ali ovalni obliki, ploščato, v obliki zvona ali obliki meha.

Vakuumsko sesalo OGVM