Električno in pnevmatsko upravljani potni ventili

Potni ventil se uporablja za spreminjanje, odpiranje ali zapiranje smeri pretoka medija v hidravličnem ali pnevmatskem sistemu. V ta namen se v pnevmatskih pogonih običajno uporablja stisnjen zrak ali hidravlična tekočina. Ventili se razlikujejo po zasnovi krmilnega elementa, številu preklopnih položajev in poti pretoka ter po vrsti pogona: obstajajo mehansko, pnevmatsko ali električno krmiljeni smerni ventili.

Funkcija potnih ventilov

Potni ventili se uporabljajo za zapiranje, odpiranje ali spreminjanje smeri pretoka medija. Za ustrezne delovne izhode imajo potni ventili na primer priključek za stisnjen zrak in več odzračevalnih priključkov. Oznaka ventilov – na primer 3/2- ali 5/3-potni ventil – izhaja iz števila priključkov in preklopnih položajev.

Naloga potnih ventilov je, da stisnjen zrak ali hidravlično tekočino v ventilu:

  • sproščajo,
  • blokirajo,
  • spreminjajo.

Električno in pnevmatsko upravljani potni ventili

Kot gonilna sila inovacij na področju pnevmatike družba Festo ponuja široko paleto proporcionalnih in potnih ventilov. To vam omogoča, da zlahka izvedete tudi zelo zapletene aplikacije in jih varno nadzorujete. Odkrijte našo ponudbo pnevmatsko in električno gnanih potnih ventilov – od izjemno kompaktnih za ozke prostore za vgradnjo do izjemno robustnih za zahtevna okolja.

Standardni potni ventili

Za krmiljenje aktuatorjev se lahko uporabljajo električni ali pnevmatski potni ventili. Mehanski ventili se lahko krmilijo z 12, 24, 110 in 230 V. Običajne različice so na primer 3/2- ali 5/3-potni ventili. O mehansko krmiljenih potnih ventilih govorimo, kadar se ventil preklaplja na primer z gumbom, vzvodom, pedalom ali vzmetjo. Pnevmatski ventili pa se poganjajo s stisnjenim zrakom.

Standardni potni ventili Festo so na voljo z električnim ali pnevmatskim pogonom.

Standardni potni ventili

Univerzalni potni ventili

Magnetno krmiljeni potni ventili družbe Festo za odpiranje in zapiranje ventilov uporabljajo silo elektromagnetov. Pri tem elektromagnet služi kot krmilni modul, ki »odpira« ali »zapira« medij znotraj linije (NC/NO). Elektromagnetni tok sproži ventil, ki deluje neposredno in je servo krmiljen ali prisilno krmiljen.

Univerzalni potni ventili

Predlagani izdelki iz osnovnega programa družbe Festo:

Specifični uporabi prilagojeni potni ventili

Uporabi prilagojeni potni ventili družbe Festo vsebujejo vse od kompaktnih magnetnih ventilov do predkrmiljenih ventilov, ki se uporabljajo, kadar Ventilski otokiventilski otoki niso tehnično ali ekonomsko izvedljivi.

Specifični uporabi prilagojeni potni ventili