Optimizacija procesa: preprečevanje nihanj v proizvodnem procesu

Optimizacija proizvodnega procesa za polprevodnike je odločilni dejavnik za povečanje donosa. Z analizo in optimizacijo procesnih parametrov in zaporedij lahko povečate učinkovitost in donos. Procesni parametri na ravni stroja vključujejo na primer temperaturo, tlak, izpostavljenost in čas jedkanja. Tu vam lahko analiza podatkov in umetna inteligenca pomagata izboljšati procese in s tem povečati proizvodnjo.


Analiza podatkov in stalno izboljševanje

Analiza proizvodnih podatkov in nenehno izboljševanje sta ključna koraka za dolgoročno povečanje donosa. Z orodji za analizo podatkov, kot je na primer strojno učenje, lahko podjetja prepoznajo vzorce in trende ter odpravijo neučinkovite procese ali težave s kakovostjo. Umetna inteligenca je pri tem prvovrstni pomočnik, saj na podlagi velike količine podatkov prepozna morebitna odstopanja. Na podlagi tega lahko izvajate ciljno usmerjene ukrepe za izboljšanje, da dosežete predvidljivo kakovost, tj. predvidljivo kakovost izdelkov.


Preventivno vzdrževanje in umerjanje strojev za optimalno ravnanje s polprevodniki

Odločilno vlogo imata tudi stanje in natančnost proizvodnih sistemov: ali so na primer fotolitografski sistemi, sistemi CVD za kemično nanašanje iz pare, sistemi za jedkanje itd. v dobrem stanju? Pravočasno vzdrževanje, servisiranje in umerjanje proizvodnih sistemov so bistvenega pomena za preprečevanje izpadov in povečanje donosa. Umetna inteligenca postaja vse pomembnejša tudi na tem področju, saj natančno zabeleži odstopanja parametrov od histereznega okna in tako omogoča napovedno vzdrževanje.

Usposabljanje in nadaljnje izobraževanje zaposlenih

Pomembno vlogo pri povečevanju produktivnosti v proizvodnji polprevodnikov imajo tudi zaposleni. Z rednim usposabljanjem in nadaljnjim izobraževanjem lahko poglobite razumevanje procesov, prepoznate možnosti optimizacije in poiščete učinkovitejše rešitve.


Proizvodnja polprevodnikov zahteva čiste prostore

Ker lahko že najmanjši delci ali nečistoče poslabšajo rezultate, se polprevodniki proizvajajo v čistih prostorih razreda ISO 1 do ISO 5. Bistvenega pomena je nadzor temperature, kakovosti zraka, onesnaženosti z delci in vlage ter ponudba izdelkov, primernih za čiste prostore. Potrebni so učinkoviti protokoli za čiste prostore, redno vzdrževanje prezračevalnih in filtrirnih sistemov ter usposabljanje osebja za ravnanje v čistih prostorih.


Kakovost surovin

Kakovost uporabljenih surovin, zlasti silicijevih ploščic, je odločilnega pomena za donos v proizvodnji. Onesnaženje ali okvare lahko povzročijo napake in večje število izmetov. Zato je nadzor kakovosti materialov nujno potreben.

Zaključek

Povečevanje obsega proizvodnje polprevodnikov zahteva celovit pristop, ki upošteva tako tehnološke kot organizacijske vidike. Z zagotavljanjem kakovosti surovin, optimizacijo proizvodnega procesa, usposabljanjem osebja ter izvajanjem preventivnega vzdrževanja in analize podatkov, na primer z umetno inteligenco, lahko povečate iznos delujočih čipov, iz polprevodnika, in občutno povečate svojo proizvodnjo. Kultura nenehnih izboljšav je ključ do dolgoročnega uspeha.

Odkrijte rešitve za avtomatizacijo v industriji polprevodnikov in spoznajte, kako Festo zagotavlja stabilno in ponovljivo proizvodnjo polprevodnikov.