Odpornost bakterij proti antibiotikom je po podatkih agencije ameriškega ministrstva za zdravje ena najbolj smrtonosnih in dragih zdravstvenih groženj na svetu. Med drugim jih spodbujajo zdravniki, ki več dni zapored predpisujejo močne antibiotike širokega spektra. Vsaka uporaba teh močnih antibiotikov daje bakterijam možnost, da razvijejo odpornost.
Eden od razlogov za to je, da diagnostični testi, ki se uporabljajo za prilagajanje antibiotičnega zdravljenja, običajno trajajo tri dni ali več. Da bi rešili to težavo, je treba omogočiti hitrejše izvajanje natančnih terapij.
Z inovativno tehnologijo, ki jo je razvilo zagonsko podjetje Selux Diagnostics, se ta čas skrajša na manj kot 24 ur, v 99 odstotkih primerov celo na pet ur. Zdravniki lahko tri do pet dni prej predpišejo optimalno zdravljenje, kar skrajša bivanje v bolnišnici in prekine krog pretirane uporabe antibiotikov in odpornosti proti njim.
Rešitev SeLux je tako imenovana platforma za fenotipizacijo naslednje generacije (NGP). Fenotipizacija se v tem kontekstu nanaša na postopek, ki omogoča popoln vpogled v to, s katerimi terapijami je mogoče učinkovito zdraviti bolnikovo okužbo.
Na platformi NPG se bolnikova krvna plazma ali drugi vzorci, ki vsebujejo bakterijo, zmešajo z različnimi antibiotiki. Z uporabo 384-delnih mikroploščic lahko sistem testira sedanja in tudi prihodnja zdravila. Rezultati celovite analize se pošljejo v podatkovno zbirko. Algoritem preveri vsako razredčitev antibiotika in tako analizira, katero zdravilo se najbolje odziva pri določenem odmerku.