Izračun OEE pokaže, kako dobro naprava, stroj, proizvodna linija ali sistem izkorišča svojo največjo teoretično zmogljivost, in zlasti, kako dobro deluje v primerjavi z vzporedno opremo. Upošteva tri ključne dejavnike: razpoložljivost, zmogljivost in kakovost. Te vrednosti skupaj zagotavljajo celovit pregled nad učinkovitostjo proizvodne linije.

Optimizacija OEE je postala odločilni dejavnik konkurenčnosti. Podjetja z visokimi vrednostmi OEE so ne le učinkovitejša, temveč se lahko tudi hitreje odzivajo na spremembe na trgu in optimizirajo svojo stroškovno strukturo.

V tem obsežnem članku boste našli odgovore na naslednja vprašanja:

  • Želite izračunati, kako blizu je največja zmogljivost vašega stroja?
  • Zakaj je optimizacija celotne učinkovitosti opreme ključnega pomena za učinkovitost vaše proizvodnje?
  • Kateri ukrepi pripomorejo k izboljšanju izpadov, povečanju prepustnosti in povečanju donosa proizvodnje?
  • Kako lahko proizvodne sisteme optimiziramo s pomočjo sodobnih tehnologij, kot so spremljanje procesov, prilagodljiva avtomatizacija in orodja s podporo umetne inteligence?
  • Kakšno vlogo imajo pomožni procesi, kot so rešitve za končne roke, sistemi za dovajanje materiala, kontrolni sistemi, sistemi za sortiranje in enote za pakiranje?

Trije ključni dejavniki OEE

Celotna učinkovitost opreme (OEE) je standardizirana metoda za merjenje učinkovitosti delovanja stroja v primerjavi z njegovo največjo zmogljivostjo.

OEE temelji na treh ključnih kazalnikih uspešnosti: razpoložljivost (čas delovanja), zmogljivost (prepustnost) in kakovost (stopnja izmeta). Ti dejavniki skupaj zagotavljajo jasen, sorazmeren pogled na dejansko produktivnost sistema ter na prvi pogled prikazujejo skrite izgube in možnosti optimizacije.

Časovna razpoložljivost:

  • Ocenjuje, kako pogosto je stroj dejansko pripravljen za delovanje.
  • Upošteva načrtovane in nenačrtovane izpade.
  • Pokaže, kako dobro se podjetje ukvarja z vzdrževanjem in časom prehoda.

Produktivno delovanje:

  • Meri dejansko hitrost proizvodnje glede na največjo možno hitrost.
  • Neposredno vpliva na zmogljivost in splošno učinkovitost proizvodnega sistema.

Kakovost proizvodnega rezultata:

  • Ocenjuje delež proizvedenih izdelkov, ki izpolnjujejo zahteve kakovosti (OK), v primerjavi z zavrnjenimi izdelki (NOK).

Kontrolni seznam za načrtovanje EOAT: 10 nasvetov za varnejše prijemanje in rokovanje

Uporabite ta praktični priročnik za pregled oblikovalskih (konstrukcijskih) odločitev, ki lahko vplivajo na zanesljivost orodja na koncu robotske roke (EOAT), inženirski napor in obratovalne stroške.

  • Začnite z obdelovancem in celotno aplikacijo
  • Preverite delovanje robota in orodij na koncu robotske ga prijemala kot enovitega sistema
  • Načrtujte vmesnike med mehaniko, elektriko in programsko opremo
  • Upoštevajte dejanske površine, odstopanja in proizvodne pogoje
  • Zmanjšajte obsega ponovnega dela z zgodnejšo validacijo
Pridobite kontrolni seznam

Formula OEE

OEE se izračuna po tej formuli:

Toda kaj je dobra vrednost OEE? Vrednost OEE, ki jo lahko označimo kot zelo dobro, je pri diskretnih proizvodnih procesih običajno 80 % ali več. Takšne vrednosti se v industriji na splošno uvrščajo v "svetovni razred", saj odražajo učinkovito uporabo opreme, visoko produktivnost ter optimalno kombinacijo razpoložljivosti, zmogljivosti in kakovosti. Podjetja, ki dosegajo tako vrhunske rezultate, imajo običajno visoko razvite proizvodne sisteme ter uporabljajo najsodobnejše tehnologije in optimizirane delovne postopke za zagotavljanje največje učinkovitosti.

Vendar je doseganje visoke vrednosti OEE v veliki meri odvisno od številnih vplivnih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati. Osrednji vidik je oblika procesov in postopkov, ki vpliva na strukturo proizvodnih procesov in učinkovitost uporabljenih metod. Na vrednost vplivajo tudi zrelost sistema, čas delovanja sistema (starost) in dobro sodelovanje med udeleženci proizvodnega sistema.

Primerjalna analiza: Kako doseči dobro vrednost OEE?

Praktični ukrepi za optimizacijo

Izračun OEE je odvisen od različnih dejavnikov, vključno z:

  • Razpoložljivost: Pogosti nenačrtovani izpadi in dolgi časi vzdrževanja zmanjšujejo donosnost proizvodnje. Učinkovita strategija vzdrževanja je ključnega pomena za zmanjšanje časa izpada.
  • Izvedba: Neučinkoviti procesi ali slabo usklajeni delovni tokovi pomembno vplivajo na produktivnost. Digitalna orodja, kot sta MES ali SCADA, pomagajo zgodaj prepoznati težave z učinkovitostjo.
  • Kakovost: Zavrnitve in predelave zmanjšujejo učinkovitost in zvišujejo stroške. Pri tem imajo odločilno vlogo avtomatizirani sistemi za testiranje.

V naslednjih razdelkih podrobneje predstavljamo praktične ukrepe za optimizacijo vrednosti OEE.

Optimizirajte razpoložljivost: Hitra zamenjava in prilagoditev formata

Razpoložljivost je eden od najpomembnejših dejavnikov pri izračunu OEE, na katerega pomembno vpliva čas delovanja. Načrtovane zastoje, kot je vzdrževanje ali predelava, je treba optimizirati in zmanjšati na minimum. Hitro preoblikovanje in natančne prilagoditve formata so odločilni vzvodi za večjo prilagodljivost.

Sodobni sistemi so opremljeni z ustreznimi tehnologijami, ki omogočajo izvedbo sprememb formata v najkrajšem možnem času, kar znatno zmanjša načrtovane izpade. Usmerjena optimizacija časov nastavitve z metodami, kot je SMED (Single-Minute Exchange of Die), prav tako pripomore k nadaljnjemu skrajšanju časov preklopa in znatno poveča razpoložljivost stroja.

Izboljšajte kakovost: Sistemi brez napak in sistemi, ki so varni pred okvarami

Dejavnik kakovosti v okviru celotne učinkovitosti opreme (OEE) opisuje odstotek proizvedenih izdelkov, ki izpolnjujejo določene zahteve (OK) in jih je mogoče neposredno ponovno uporabiti brez predelave. Visoka kakovost neposredno vpliva na učinkovitost proizvodnje, saj zmanjšuje delež izmeta in ponovnega dela, s čimer se varčujejo viri in znižajo stroški.

Inovativni koncepti in tehnologije imajo ključno vlogo pri optimizaciji stopnje kakovosti. Proizvodnja brez laboratorija ima ključno vlogo v postopkih premazovanja, da bi se izognili kontaminaciji in dosegli večji izkoristek. Poleg tega so sistemi, ki so varni pred izpadom, bistvenega pomena, saj lahko zanesljivo nadaljujejo proizvodnjo tudi v primeru nepričakovanih motenj.

Izvajanje načela nič napak, katerega cilj je že od samega začetka popolnoma odpraviti napake, je še posebej usmerjeno v prihodnost. Uporaba sodobnih kontrolnih sistemov, spremljanje procesov na podlagi umetne inteligence in samodejni nadzor kakovosti zagotavljajo stalno visok donos proizvodnje. K ničelni stopnji napak prispeva tudi največja preglednost z brezhibnim sledenjem pravilno izvedenih proizvodnih procesov.

Povečajte zmogljivost: Digitalna orodja in spremljanje procesov

Uspešnost je še en ključni dejavnik učinkovitosti pri celotni učinkovitosti opreme (OEE) in ocenjuje, kako nemoteno poteka proizvodnja glede na največjo možno zmogljivost. Neposredno vpliva na prepustnost in splošno učinkovitost proizvodne linije.

Za natančno analizo in optimizacijo delovanja je potrebna uporaba sodobne programske opreme, ki omogoča podrobno spremljanje. Takšna orodja v realnem času ugotavljajo zamude, neučinkovitosti in morebitna ozka grla, kar podjetjem omogoča, da se hitro odzovejo na odstopanja.

Najpogosteje uporabljani tehnologiji sta MES (Manufacturing Execution System) in SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). Ti sistemi nenehno beležijo in analizirajo proizvodne podatke, da bi razkrili tehnične in organizacijske težave. Poleg tega storitve v oblaku ponujajo razširjene možnosti shranjevanja in analiziranja podatkov ter izvajanja spremljanja procesov s podporo umetne inteligence.

Ti dejavniki podjetjem omogočajo ne le povečanje učinkovitosti proizvodnje, temveč tudi ciljno optimizacijo vrednosti OEE.

Sekundarni procesi in orodja za zaključek obdelave kot ključ do splošne učinkovitosti sistema

Ravnanje z materialom, sistemi za dovajanje materiala, kontrolni sistemi, sistemi za sortiranje in enote za pakiranje so sestavni deli učinkovitega proizvodnega sistema. Z optimizirano rešitvijo na koncu roke (EOA) lahko izboljšate učinkovitost sistemov za ravnanje in tako povečate zmogljivost linije.

  • Dobro načrtovana oskrba z materialom preprečuje ozka grla v oskrbi z materialom in zagotavlja neprekinjeno delovanje glavnih strojev.
  • Avtomatski sistemi za pregledovanje zagotavljajo kakovost brez ročnih postopkov pregledovanja, kar zmanjšuje nenačrtovane zamude.
  • Sistemi za sortiranje in pakiranje so sistemi v celotnem proizvodnem procesu, ki zagotavljajo, da se nesortirani material učinkovito dovaja v naslednji korak obdelave in da se končni izdelek učinkovito pripravi za nadaljnje logistične postopke.

Zaključek: Pot do optimiziranega OEE

Visoka vrednost OEE temelji na tem, kako učinkovito so razpoložljivost, zmogljivost in kakovost sistema tehnično in organizacijsko optimizirane. Hitri preobrati in natančne prilagoditve formata odločilno prispevajo k večji razpoložljivosti. Jasno opredeljene in varne proizvodne metode hkrati povečujejo kakovost, saj zmanjšujejo število napak in izmetov.

Digitalno spremljanje avtomatiziranih procesov ima ključno vlogo pri zgodnjem zaznavanju padcev učinkovitosti in sprožanju ciljno usmerjenih protiukrepov. Zlasti uporaba sodobnih končnih efektorjev in drugih rešitev za avtomatizirano ravnanje v procesih proizvodne logistike znatno poveča splošno učinkovitost proizvodne linije, saj preprečuje ozka grla in optimizira pretok materiala.

Vzajemno delovanje vseh teh elementov podjetjem omogoča, da srednjeročno do dolgoročno izboljšajo svojo celotno učinkovitost opreme (OEE) in dosežejo referenčno vrednost, ki velja za merilo odlične proizvodne učinkovitosti. Ključ do uspeha je v nenehnih izboljšavah, podrobni analizi proizvodnih sistemov ter optimalni uporabi sodobnih organizacijskih metod in tehnologij.