Kako terminali ventilov združujejo nadzor in uporabo

V vodikovih aplikacijah so ventili ključnega pomena za krmiljenje pnevmatskih procesov – zlasti tako imenovani pilotni ventili, ki prek krmilnega zraka krmilijo druge komponente, kot so procesni ali medijski ventili. Ti ventili sami ne prenašajo vodika, temveč so del nadrejene nadzorne arhitekture.

Ventilski otok je kombinacija več takšnih posameznih ventilov, ki so skupaj nameščeni na nosilni plošči ali v ohišju. Namesto da bi ožičili in priključili vsak ventil posebej, so vsi krmilni in napajalni kabli povezani skupaj. Sodobni terminali ventilov imajo tudi vgrajene varnostne funkcije in digitalne diagnostične vmesnike – idealni so za uporabo v zapletenih vodikovih sistemih. To ne le poenostavlja nadzor, temveč tudi ustvarja podlago za predvidljivo vzdrževanje in večjo zanesljivost delovanja, kar je odločilna prednost pri uporabi v zapletenih vodikovih sistemih.

Katera zasnova ventila je primerna za vašo avtomatizacijo vodika?​

Avtomatizacija vodika se začne z ustrezno nastavitvijo ventila. Ta vodnik primerja enojne pilotne ventile z ventilskimi razdelilniki in vam pomaga pri odločitvi, kaj podpira varnost, učinkovitost in rast. Poglobite se v:​

  • Pregled glavnih razlik​
  • Kaj podpira vaše prihodnje cilje širitve
Pridobite brezplačno belo knjigo še danes

Modularni terminali ventilov kot odgovor na izzive H₂

Vodik zaradi svojih fizikalnih lastnosti postavlja posebne zahteve za vse komponente sistema – vključno s pnevmatskim krmilnim sistemom, ki posredno vpliva na proces. Standardne rešitve hitro dosežejo svoje meje v eksplozijsko zaščitenih območjih ali pri posebnih zahtevah glede funkcionalne varnosti. Pilotni ventili s certifikatom EX ali SIL v modularnih ventilskih terminalih izpolnjujejo zahteve – na primer pri upravljanju vodikovih ventilov ali aktuatorjev v procesu. Zagotavljajo zanesljivo in skladno delovanje elektrolizatorjev, rezervoarjev za shranjevanje H₂ in bencinskih črpalk ter hkrati povečujejo učinkovitost in razpoložljivost sistema.

Varčujte s prostorom, odzivajte se hitreje – s pravo integracijo

Izbira arhitekture ventilov vpliva ne le na varnost, temveč tudi na prostorske zahteve in prilagodljivost celotnega sistema ne glede na to, ali je centralizirana v stikalni omari ali decentralizirana neposredno na aplikaciji. Ventilni terminali so lahko kot kompaktna enota vgrajeni v stikalno omaro ali pa so nameščeni v neposredni bližini porabnikov. Centralno nameščene rešitve olajšajo vzdrževanje in ščitijo pred vplivi okolja, medtem ko decentralizirane namestitve omogočajo krajše kabelske poti, hitrejši odzivni čas in natančnejšo varnost območij. Zaradi tega je ventilski otok ključna povezava med ravnjo krmiljenja in procesom.

V tem članku na blogu lahko podrobneje spoznate, katere točke govorijo v prid centraliziranim ali decentraliziranim konceptom nadzora.

Zakaj se odločitev za terminale z ventili izplača

Avtomatizacija vodikovega sistema se hitro razvija in tisti, ki bodo danes ubrali pravo pot, bodo imeli jutri prednost. Zavarujte se z modularnimi sponkami ventila:

  • Več svobode za inovacije, povečevanje obsega in trajnostno rast
  • Največja varnost in preglednost med delovanjem
  • Optimizirani procesi od načrtovanja do vzdrževanja
  • Velika prilagodljivost pri izbiri med centraliziranim in decentraliziranim vključevanjem

Pri novih projektih ali posodobitvi obstoječih sistemov je izbira prave nadzorne arhitekture ključ do varne in ekonomične prihodnosti. Zdaj je čas, da postavite temelje za dolgoročni uspeh.