Izdelke je tako mogoče prostorsko oblikovati veliko bolj svobodno, hkrati so tudi bistveno manjši in lažji, kar je pomemben korak k nadaljnji miniaturizaciji. Hkrati komponente MID pogosto ne potrebujejo nobenih kablov, kar močno poenostavi njihovo namestitev. V nasprotju s klasičnimi, pretežno dvodimenzionalnimi ploščami tiskanega vezja tehnologija MID kot nosilec vezja uporablja tridimenzionalni oblikovani del – na primer ohišje. Za proizvodnjo MID obstajajo različni proizvodni postopki. Pri pogosto uporabljenem postopku laserskega neposrednega strukturiranja (LDS) se plastiki za brizganje doda poseben dodatek. Iz tega materiala se najprej odlije zahtevani sestavni del.

Injekcijsko oblikovani deli s strukturiranim vzorcem vodnikov

Nato z laserskim žarkom osvetlimo območja, na katerih so predvidene proge vodnikov. V tem postopku se dodani dodatek aktivira in se v nadaljnjem postopku metalizacije potopi v bakreno kopel, kar povzroči, da proge vodnikov oblikujejo ostre obrise. Različne plasti, na primer nikelj in zlato, srebro ali spajka, se lahko nanesejo druga za drugo. Na tako ustvarjene prevodne površine je mogoče spajkati električna vezja.

Laserska obdelava nosilcev vezij in plošč tiskanega vezja

Laserska obdelava nosilcev vezij in plošč tiskanega vezja (Foto: LPKF/LDS)

Slike: LPKF/LDS

BionicANT – tehnologija MID v miniaturnih mravljinčjih robotih

Za podjetje Festo tehnologija 3D-MID predstavlja velik potencial za prihodnost tehnologije avtomatizacije in uporabo v prihodnjih proizvodnih sistemih. Z BionicANT podjetje Festo prvič izdeluje miniaturne robote, ki temeljijo na tej tehnologiji. Nosilec bionične tehnologije se zgleduje po naravnem modelu mravlje. Prikazuje, kako je mogoče za učinkovito sodelovanje uporabiti avtonomno odločanje in sodelovalno vedenje.

Zaradi tehnologije 3D-MID je bilo mogoče vse mehanske in elektronske funkcije na mravljici, ki je dolga le 13,5 cm, namestiti na najmanjšem možnem prostoru in natančno uskladiti med seboj – integracija funkcij v popolni obliki!

MID v aplikaciji

Pri vsakodnevni uporabi se je mala MID-tehnologija že izkazala v številnih aplikacijah. Naprave MID so na primer v avtomobilih: v sistemu za nadzor zavor ESP kompaktni tlačni senzor MID hidravlični zavorni tlak pretvarja v električni signal. MID se uporabljajo tudi v mobilnih telefonih. Tu tridimenzionalni nosilci vezja na plastičnem ohišju v notranjosti mobilnega telefona služijo kot integrirana antena. Med drugim se uporabljajo tudi v medicini, klimatizaciji in varnostni tehnologiji.