Tlak za številne funkcije

Velik del natančnega dela s tlakom je površinska obdelava. Nadzorovan kontaktni tlak s Controlled Pneumatics na primer zagotavlja popolnoma enakomerno obdelavo obdelovancev, tudi če imajo zahtevno geometrijo. Razpon možnosti, ki jih ponuja Controlled Pneumatics, sega vse do varnega poliranja zelo občutljivih rezin. Nadzorovani tlak pa je idealen tudi za doziranje: »tlak nad tekočino« omogoča zelo natančno doziranje blaga, kot sta disperzijska barva ali lepilo.

Pretok? Zelo natančno doziranje!

S Controlled Pneumatics lahko zelo natančno uravnavate pretok. To je uporabno, kadar se na primer dragi plini uporabljajo v velikih količinah. Primer tega je preprečevanje oksidacije z natančnim krmiljenjem dušika. To pomeni, da se porabi točno toliko plina, kolikor je potrebno – na ta način se izognemo izgubam.

Profili gibanja optimizirajo proces

Controlled Pneumatics omogoča zelo enostavno ustvarjanje profilov pnevmatskega gibanja. Na primer s hitro časovno usklajenim izhodom bata cilindra, vmesnimi zaustavitvami in gladkim vstopom v končni položaj brez tresljajev. Povratni hod se nato tlačno zmanjša. To je le en primer, ki se lahko razlikuje. Takšni profili pomagajo zmanjšati porabo stisnjenega zraka – v nekaterih primerih tudi do 70 %.

Preprosto dobro krmiljenje – tehnologija

Za uspešno izvajanje takšnih nalog je pri Controlled Pneumatics potrebna interakcija več tehnologij: piezo tehnologija v ventilih in ventilskih otokih, senzorji, krmilniki in zmogljiv krmilni algoritem.

Nepogrešljiva osnova so proporcionalni ventili, kot so VEAB, VPPI ali terminal Motion VTEM. Majhna enota VEAB se na primer bliskovito hitro odzove na odstopanja v valjih. Tako je napetost pri navijanju visokotehnološke preje čim bolj enakomerna. Vgrajena piezo tehnologija veliko prispeva k hitrosti in natančnosti. ​​

Proporcionalni ventil VPPI z aktuatorjem s potopno tuljavo ali terminal Motion VTEM s piezo tehnologijo za predhodno krmiljenje sta primerna na primer pri navijanju folije ali papirja. V terminalu Motion to poteka z integriranimi aplikacijami Motion Apps.

Vgrajeni senzorji beležijo in obdelujejo podatke. Ti so prek zmogljive komunikacijske tehnologije na voljo nadzornemu sistemu višje ravni za parametriranje in vrednotenje. Določene parametre je tako mogoče regulirati skoraj v realnem času, kar znatno poveča zanesljivost proizvodnje.

Poleg strojne opreme je ena od osrednjih točk Controlled Pneumatics tudi zmogljiv algoritem za krmiljenje, ki ga je mogoče optimizirati glede na posamezne zahteve. Da bi zagotovili, da strojna oprema Controlled Pneumatics deluje na najboljši možni način, se naši strokovnjaki nenehno izmenjujejo. Tako lahko upoštevajo posebne zahteve vsake rešitve za avtomatizacijo. Le tako lahko dosežete optimalne rezultate.