Zakaj potrebujemo varen vodik?

Vodik je zelo reaktiven in vnetljiv. Med proizvodnjo se pojavljajo visoke temperature, tlak in električna napetost. Funkcionalna varnost pri tem ni neobvezen dodatek, temveč je nujna – za zanesljivo in varno delovanje.

Elektrolitska celica za proizvodnjo vodika (H₂) z električno napetostjo na dveh elektrodah.

Elektroliza: Osrednji korak pri proizvodnji vodika

V elektroliterju se voda s pomočjo elektrike razdeli na vodik in kisik. Oba plina je treba varno ločiti in usmeriti. Avtomatizirani procesi pomagajo povečati varnost in optimizirati delovne postopke v zgodnji fazi. Tako se lahko izognete nevarnostim.

Kakšna so posebna tveganja?

Pri elektrolizi nastajajo eksplozivne mešanice plinov. Puščanje, nepravilna ročica ventila ali okvarjeni senzorji so lahko nevarni. Varnostno pomembne komponente, kot so tlačne posode in merilni sistemi, morajo zato delovati zanesljivo.

Logotip za varnostni standard SIL (Safety Integrity Level) v skladu z IEC 61508: funkcionalna varnost v industrijskih obratih.

Kako pomagajo obvezni standardi SIL

IEC 61508 Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC) določa, kako morajo podjetja po vsem svetu razvijati in upravljati sisteme, pomembne za varnost. Uporablja se v vseh panogah in je podlaga za številne druge varnostne standarde.

Za procesno industrijo je IEC iz tega izpeljal IEC 61511. Ta standard je namenjen upravljavcem obratov v sektorjih, kot so kemični, naftni in plinski ali farmacevtski, ter opisuje praktično izvajanje funkcionalne varnosti.

Oba standarda uporabljata ravni SIL (Safety Integrity Level 1–4) za določitev zahtevane stopnje zmanjšanja tveganja. Tako je mogoče posebej oceniti nevarnosti in izvesti ustrezne zaščitne ukrepe.

Zakaj je SIL tako pomemben za proizvodnjo vodika?

Varnega vodika si brez SIL skoraj ni mogoče zamisliti. Sistemi, skladni s SIL, samodejno prepoznajo napake, se zanesljivo odzovejo in vzpostavijo varno stanje sistemov. To varuje ne le ljudi, temveč tudi stroje in okolje.

Kako izpolnjujete zahteve SIL?

Varovanje posameznih sestavnih delov ni dovolj. Da bi zagotovili varno delovanje, morajo vsi deli zanke – senzorji, krmilniki in aktuatorji – optimalno sodelovati in oceniti morebitna tveganja. To vključuje svetovanje, načrtovanje in ustrezne izdelke za vaš sistem. Pogosta napačna predstava je, da je izvajanje drago. V resnici funkcionalna varnost prihrani denar zaradi manjšega števila okvar, manj vzdrževanja in daljše življenjske dobe.

Varen vodik z avtomatizacijo

S pravim partnerjem lahko načrtujete varnost. Festo ponuja preizkušeno tehnologijo za avtomatizacijo – od pametnih senzorjev in modularnih nadzornih sistemov do celotnih stikalnih omar. Vse je usmerjeno v varno proizvodnjo vodika. Imamo dolgoletne izkušnje v ustreznih sektorjih, kot je kemična industrija, in vam nudimo podporo od začetne zamisli do zagona.

Kontrolni seznam za varno proizvodnjo vodika

☑ Poznavanje tveganj, povezanih s proizvodnjo vodika

61508☑ Uporaba SIL kot zavezujočega varnostnega standarda

☑ Analiziranje tveganj in zagotavljanje ciljno usmerjene zaščite

☑ Izberite izkušene partnerje s strokovnim znanjem o standardih in industriji

☑ Uporaba avtomatizacije s preizkušenimi komponentami in sistemi

☑ Varna in učinkovita proizvodnja vodika s podjetjem Festo