Risanje krogov po nebu. Z leve in desne. Navzgor in navzdol. Popolnoma brez teže. Svoboden kot ptica. Na Gradiščanskem (Avstrija) se lahko uresniči tisto, o čemer mladi in stari pogosto sanjajo: med zračnim poletom na višini 22 metrov z "Leonardovim letečim strojem" – z le eno od številnih atrakcij v Familyparku v St. Margarethenu, ob kateri se otrokom zasvetijo oči in ki prinaša zabavo za vso družino. Tehniki v zabaviščnem parku so se zabavali tudi na internem seminarju, ki ga je podjetje Festo Training and Consulting organiziralo neposredno na lokaciji v St. Margarethenu. Dva dni se je vse vrtelo okoli "pnevmatike in elektropnevmatike" – in za enkrat le obrobno o vrtiljakih. In v parku Familypark nedaleč od Nežiderskega jezera (Neusiedler See) jih je veliko: največji avstrijski zabaviščni park ponuja približno 60 manjših in večjih atrakcij na površini 145.000 m².