"Stroji 'prelomne generacije' ustvarjajo pravi prostor v tovarniških halah in nove možnosti za rast – za nas in naše stranke," pravi Riccardo Panepinto, operativni vodja v skupini Cama v Italiji. Za proizvajalce z blagovno znamko se s tem odpirajo popolnoma nova obzorja pri postavitvi obratov v njihovih tovarnah. Pridobite fleksibilnost pri vključevanju drugih sestavnih delov sistema v linijo. Značilnost običajnih strojev je velika stikalna omara zunaj dejanske strukture stroja. Njeni krmilniki so s pogoni, senzorji in ventili na terenu povezani s številnimi metrskimi kabli in cevmi.

Kompaktnejši stroji
S "prelomno generacijo" je podjetje Cama popolnoma prenovilo svoje stroje. Tako je mogoče zmanjšati prostor, ki ga potrebuje stroj. Nadzorne omare z električnimi in pnevmatskimi komponentami so vgrajene v vogalih podstavka stroja. Zmanjšanje prostorskih potreb strojev omogoča marsikaj: število in dolžina kablov in cevi sta manjša, potrebne sklope in sestavne dele pa je mogoče preprosto namestiti na potrebno mesto. Tako so lažje dostopni. Osrednji izdelek je ventilski otok CPX/MPA podjetja Festo z zaščito IP65.

"Ventilski otoki s CPX in področnim vodilom znatno zmanjšajo število ožičenja in cevi ter s tem prostor, ki ga potrebujejo naši stroji," pojasnjuje Panepinto. CPX povezuje pnevmatske in električne krmilne verige ter jih preprosto, hitro, prilagodljivo in brezhibno povezuje z vsemi koncepti avtomatizacije in posebnimi standardi podjetja. "Poleg tega ventilski otok ponuja diagnostične funkcije. Tako lahko zlahka izpolnimo zahteve velikih proizvajalcev z blagovno znamko, kot je preventivno vzdrževanje," pravi proizvajalec naprav.

Več varnosti

V novo generacijo strojev je bila vključena tudi tema varnosti strojev. Za odzračevanje se uporablja ventil za dvig tlaka in odzračevanje MS6SV. Zanesljivo ščiti pred nepričakovanim zagonom in ima 1,5-krat večjo zmogljivost prezračevanja v primerjavi z zmogljivostjo prezračevanja.

Nova "prelomna generacija strojev" vključuje CL 175, ki ga je predstavila Cama –izjemno prilagodljiv SideLoader. Podjetje je popolnoma prenovilo postavitev in delovanje tega pakirnega stroja. V vnaprej pripravljene škatle lahko vstavi krčljive folije, vrečke, vreče, blistre in drugo primarno embalažo.

Pametna kombinacija tehnologij

Sistem za rokovanje z nakladanjem je sestavljen iz enote za rokovanje z električno osjo EGC za natančno približevanje vmesnim položajem in pnevmatskim mini drsnikom DGSL. EGC pomaga prihraniti 30 % časa montaže v primerjavi s samomontažnimi in vgrajenimi električnimi osmi.
Premišljena uporaba tehnologije pnevmatskega in električnega pogona omogoča visoko natančnost ob hkratni nosilnosti.

Cama SpA

Via Como 9
23846 Garbagnate Monastero
Italija

www.camagroup.com

Področje dejavnosti: inženiring in proizvodnja sistemov in strojev za sekundarno pakiranje

  1. Ta članek je bil objavljen v reviji za stranke podjetja Festo trends in automation 1.2015.
  2. Slike: Cama