Svetloba doseže želeni učinek le, če je usmerjena. Prednji žarometi pri avtomobilih so še posebej jasen primer tega. Dva majhna 12-voltna svetlobna vira s sodobno optiko osvetljujeta natančno določeno območje ceste. Posebna pozornost je zato namenjena popolni obliki avtomobilskih žarometov. Napetosti v materialu, ki nastanejo pri spajanju več plastičnih delov, se sprostijo z daljšim segrevanjem izdelkov. Podjetje CeraCon GmbH je specialist za tako imenovane sisteme za žarjenje. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2000 in med drugim proizvaja toplotne sisteme za razbremenitev različnih materialov in sestavnih delov. V najnovejšem stroju za žarjenje avtomobilskih žarometov imajo komponente Festo v obliki celovitih rešitev, pripravljenih za namestitev, podporno vlogo v pravem pomenu besede. Vrhunec je pet metrov visoko navpično dvigalo. Opremljeno je z novim varnostnim sistemom CMGA, ki zagotavlja ne le hiter prevoz izdelkov, temveč tudi zaščito ljudi in strojev.



Ogrevalni predor na štirih ravneh
V novem termalnem sistemu podjetja CeraCon avtomobilski žarometi eno uro "uživajo" v sproščujoči toplotni kopeli s konstantno vročim zrakom pri 130 °C. Da bi ohranili čim manjšo površino inline sistema, je podjetje CeraCon na podlagi svojih preizkušenih komponent ustvarilo večnivojski horizontalni sistem, prilagojen kupcu. Nosilci komponent potekajo skozi 12 metrov dolg ogrevalni tunel na štirih odsekih, ki so zloženi drug na drugega. Posamezni transportni nivoji so povezani z dvižnimi sistemi, ki skrbijo za vertikalni prenos na vhodu in izstopu. V primerjavi s povsem vodoravnimi pečmi večnivojski sistem zahteva le četrtino talne površine. S časom cikla 30 sekund gre skozi termični sistem 120 komponent na uro.