Enostavnost

Mehansko preprosti, tlačno krmiljeni dozirni sistemi zahtevajo minimalno število sestavnih delov. Regulator tlaka skupaj z varnostnim ventilom dviguje tlak v posodi s tekočino. Ta tlak nato črpa tekočino skozi cevi in magnetni ventil. Na koncu šoba spusti tekočino v posodo prek igelne konice z določeno odprtino. Generator tlaka in vakuuma, ki se preprosto vgradi, je delovanje mogoče povsod, npr. tudi v laboratorijih brez centralne oskrbe s stisnjenim zrakom. Sistem ima malo gibljivih delov, zato ga je mogoče preprosto čistiti, vzdrževati in parametrizirati. Tlak je nastavljen glede na medij, čas odpiranja ventila pa glede na želeno prostornino. Osnovna zasnova je vedno enaka, vendar lahko glede na tekočino uporabimo različne ventile. Doziranje se izvaja z ventili za tekočine, ločenimi od medijev, ki morajo biti kemično odporni proti agresivnim medijem. Za pipetiranje se uporabljajo plinski ventili. Aspiracija poteka z vakuumom. Konice pipet za enkratno uporabo preprečujejo kontaminacijo pri uporabi različnih tekočin. Grafični uporabniški vmesnik (GUI) služi kot uporabniški vmesnik.

Natančnost

Pri številnih procesih avtomatizacije laboratorijev je ravnanje z najmanjšimi količinami tekočin ključnega pomena. S tlačno krmiljenimi dozirnimi sistemi je mogoče natančno in zanesljivo dozirati količine od 1 μl s koeficientom variacije < 1 % CV (odvisno od prostornine tekočine in okoliških pogojev). Tlak omogoča edinstven nadzor hitrosti tekočine – neodvisno od funkcij doziranja, aspiracije in pipetiranja. Uporabniki lahko sistem natančno nastavijo za optimalen pretok in natančnost. To omogoča čisto prekinitev kapljice, da se doseže ponovljiva natančnost. Pri občutljivih tekočinah, kot so suspenzije, lahko uporabite nižje tlake za nežno ravnanje z raztopinami. Poleg tega je na voljo veliko možnosti za spremljanje procesov.

Prilagodljivost

Tlačno krmiljeni dozirni sistemi so odprti in prilagodljivi. Številne parametre lahko spremenite in individualno prilagodite. To omogoča natančno doziranje različnih tekočin. Sisteme je mogoče individualno razširiti ali prilagoditi posebnim potrebam.

Razširljivost

Ker veliko laboratorijskih postopkov zahteva natančno ravnanje s tekočinami, avtomatizacija znatno poveča produktivnost in izboljša ponovljivost postopkov. Ena največjih prednosti tlačno krmiljenih dozirnih sistemov je njihova razširljivost. Posamezne dozirne glave lahko na primer združite tako, da jih namestite na tirnico s prosto izbirno mrežo. Vsako dozirno glavo lahko upravljate neodvisno, da lahko hkrati dozirate različne tekočine ali nastavite različne količine.

Produktivnost

Za večjo produktivnost je dozirno glavo mogoče preprosto vgraditi v dvoosni portal. Ta podsistem omogoča kinematično premikanje in ravnanje s tekočinami na kompaktnem delovnem prostoru, npr. za pripravo vzorcev ali dodajanje tekočin na mikrotitrske plošče. Tlačno krmiljeni dozirni sistemi omogočajo visoko zmogljivost. Visoki pretoki in konstantni pretočni tlak optimizirajo delovanje v primerjavi z drugimi sistemi.

Festo ponuja obsežno paleto izdelkov za tlačno krmiljene dozirne sisteme, ki jih je mogoče preprosto razširiti in kombinirati. S strokovnjaki družbe Festo za tehnologijo LifeTech se posvetujte o tem, katere rešitve najbolje izpolnjujejo vaše individualne zahteve glede natančnosti, prilagodljivosti ali zmogljivosti.