Odlično za testiranje, natančno pri odmerjanju

Začetni komplet vam omogoča, da se brez večjega napora seznanite z vsestranskostjo tlačno krmiljenega dozirnega sistema. Funkcionalni komplet je zato prvotno namenjen za ocenjevalne in razvojne preizkuse v laboratoriju – kot predhodna faza za uporabo v serijah strojev OEM za laboratorijsko avtomatizacijo.

Zaradi natančnega doziranja tekočine so tlačno krmiljeni dozirni sistemi idealni za in vitro diagnostiko (IVD), visoko zmogljivo presejanje in splošne aplikacije za raziskave znanosti o življenju. Uporablja se lahko tudi za številne industrijske aplikacije, ki vključujejo mikrodoziranje.

Začetni komplet vključuje hitro preklopno dozirno glavo VTOE, dinamični proporcionalni regulator tlaka VEAB in vse potrebne komponente za takojšen začetek uporabe.

Enostavno načelo, široka pasovna širina

Z regulatorjem tlaka lahko spremenite tlak v posodi s tekočino. Ko se tlak v rezervoarju poveča na okoliški tlak in se hkrati odpre tekočinski ventil, se dozirna tekočina iz rezervoarja izliva skozi šobo. Dozirano količino tekočine lahko zelo natančno nastavite s parametri tlaka in časa odpiranja ventila.

To omogoča izvedbo širokega razpona različnih volumnov – od nl do ml. Zaradi linearne značilnosti tlaka in časa odpiranja je mogoče preprosto nastaviti želeno količino doziranja. Varnostni ventil je priključen neposredno na rezervoar in preprečuje, da bi bila steklenica preobremenjena z zračnim tlakom.

Pomembno je, da je tlak na ventilu čim bolj konstanten. Nihanja tlaka neposredno vplivajo na dozirano količino. Za dinamično regulacijo tlaka se zato uporablja proporcionalni regulator VEAB. S tem je mogoče nadzorovati nastavljeno vrednost z 0,4-% ponovljivostjo.

Skoraj vse, kar potrebujete za začetek dela

Začetni komplet vsebuje vse bistvene sestavne dele za začetek delovanja sistema za tlačno nadzorovano doziranje. Poleg njega so potrebni le oskrba s stisnjenim zrakom, krmilni signal ventila in 24-voltno napajanje.

Vsebina:

  • Navodila za uporabo
  • VTOE 1-1, polikarbonatna dozirna glava
  • VEAB, piezo proporcionalni regulator tlaka
  • Razvodnik z varnostnim ventilom
  • NEBU, kabel za VEAB
  • Cev PFAN 3 mm, kemično odporna cev
  • Priključki, vpenjalni obroč ¼-28 in vtični priključek QSM
  • Schott Duran GL45 1-l steklenica
  • GL45 pokrovček za steklenico