Kako se lahko v prihodnje prepreči kontaminacija laboratorijskih procesov, tudi če je oprema, kot so epruvete ali tehtnica, prinesena v delovni prostor od zunaj? Festo je s pomočjo tehnologije superprevodnikov našel pionirski odgovor na to vprašanje: moduli SupraMotion, ki transportirajo in tehtajo brez stika. S tem je v veliki meri izključena možnost, da bi bile nečistoče vnesene od zunaj. Razstavni eksponat podjetja Festo prikazuje, kako to deluje v praksi: posebne posode za liofilizacijo za enkratno uporabo se polnijo samodejno, količina polnjenja pa se preverja s pomočjo brezstične tehtnice. Razstavni eksponat združuje izdelke iz portfelja LifeTech z lebdečim modulom s področja "SupraMotion". Rezultat je procesno varna celovita rešitev, ki izpolnjuje najvišje zahteve za sterilno delo v laboratoriju prihodnosti.
Magnetne sile med superprevodnikom in nosilcem, na katerem se transportirajo posode, omogočajo lebdenje na višini 10 milimetrov in več. Tako ostane veliko prostora za pregradne stene, ki obdajajo sterilna delovna okolja. Nosilec je mogoče premikati skozi stene in preveriti njegovo težo z običajno laboratorijsko tehtnico. To pomeni, da večina tehnologije ostaja zunaj čistih prostorov. Kakršno koli onesnaženje je zmanjšano na najmanjšo možno mero. Koncept prihodnosti kaže, da se rešitve podjetja Festo za avtomatizacijo zahtevnih procesov v laboratorijski avtomatizaciji in biotehnologiji odlično dopolnjujejo z inovativno tehnologijo superprevodnikov.
Brezstični lebdeči modul SupraMotion posodo za liofilizacijo transportira skozi zaporo v simboliziran čisti prostor laboratorija. Kompakten, univerzalno uporaben vrtljivi prijemalni modul EHMD, ki je bil razvit posebej za laboratorijsko avtomatizacijo, odpira vijačni pokrov posode ne glede na naklon navoja. Nato se posoda transportira do postaje, kjer dve dozirni glavi VTOE napolnita posodo s tekočino. Te dozirne glave delujejo zelo natančno s tipičnim koeficientom variacije < 1 % v območju od 10 do 1000 μl. Z brezstično merilno tehnologijo, vgrajeno v transportni sistem, je mogoče količino polnjenja natančno spremljati ves čas postopka.
"Z moduli SupraMotion in našimi izdelki za laboratorijsko avtomatizacijo lahko oblikujemo inovativne celovite rešitve za stranke na področju znanosti o življenju – natančne, zanesljive in v veliki meri brez kontaminacije zaradi brezstičnega upravljanja. Le Festo ponuja te prednosti za laboratorij prihodnosti."
Superprevodniki so materiali z edinstvenimi magnetnimi lastnostmi. Superprevodnik, ki se uporablja v aplikacijah SupraMotion, lahko zasidra magnetno polje trajnega magneta v svoji notranjosti in tako ustvari močno, a nevidno vez, ki magnet in superprevodnik ohranja na fiksni in določeni medsebojni razdalji – tudi skozi stene, v tekočinah ali vakuumu. Možne so lebdeče vrzeli velikosti 10 mm in več. Dokler je magnetni spomin superprevodnika pod svojo prehodno temperaturo, hrani prstni odtis magneta in s tem njegov položaj, tudi če sta ločena.
Za tehnologijo je značilna nizka poraba energije, ki je neodvisna od višine lebdenja in nosilnosti – poraba energije pri trenutnih hladilnikih je od 15 do 80 W, odvisno od uporabe. Učinek lebdenja v primeru izpada električne energije traja do 15 minut, ne zahteva ločene regulacijske tehnologije in ne vodi do segrevanja površin ali lebdečih modulov.
Zaradi teh prednosti superprevodniki pomembno prispevajo k večji učinkovitosti in varnosti v pametnem laboratoriju prihodnosti.