Preprost sistem za zanesljive rešitve

Festo ponuja modularni sistem preizkušenih komponent: med njimi so na primer miniaturni cilindri za pogone v najmanjšem prostoru, miniaturni ventili za nadzor gosto zapolnjenih kanalov in miniaturni senzorji za spremljanje tlaka ali položaja laboratorija na čipu.

Ustrezen ventilski blok oblikujemo na podlagi postavitve mikrofluidnega čipa in izberemo module, ki najbolje ustrezajo vašim specifikacijam. Komponente na ventilskih blokih integriramo tako, da so membrane na mikrofluidnih čipih natančno nadzorovane. To zagotavlja, da se kemikalije prenašajo iz rezervoarjev v reakcijske komore v pravilnem vrstnem redu – za zanesljive in ponovljive postopke.

Pri oblikovanju se Festo zanaša ne le na elektriko, temveč vedno bolj tudi na pnevmatiko. Zelo kompaktni sestavni deli delujejo izjemno zanesljivo z minimalnim nastajanjem toplote. To je pomembno, ker so uporabljene kemikalije pogosto občutljive na toploto. Zato je mogoče odpraviti dodatne komponente za hlajenje. Zaradi integriranega ustvarjanja tlaka in vakuuma ni potreben zunanji dovod zraka.

Za nadzor procesov v rešitvah Festo ni potrebna zapletena programska oprema. Stranki ni treba uporabiti na primer programske opreme neznanega izvora. Tako si prihrani dodatne kontrole in se izogne morebitnim tveganjem.

S sodelovalnim inženiringom neposredno v serijsko proizvodnjo

Inženirji družbe Festo stranko podpirajo že od najzgodnejše faze načrtovanja. Na podlagi opredeljenega zaporedja procesa – testa – oblikujejo ustrezen ventilski blok in izberejo module iz modularnega sistema, ki najbolje ustrezajo specifikacijam. Pri tem se lahko uporabijo osnovni elementi, ki kot funkcijske enote že združujejo dve ali več komponent in so prilagojeni zahtevam, kot so prostorske zahteve ali pretok.

Stranka zelo hitro prejme vzorce, ki prikažejo proces avtomatizacije, in prihrani zamudne in drage cikle optimizacije. Vzorčni sklopi so podsistemi, že pripravljeni za namestitev in preizkušeni vnaprej. Po preizkusu koncepta se lahko takoj začne serijska proizvodnja.

Preizkušeno, certificirano in zanesljivo dobavljeno

Skupno razvite rešitve so sestavljene iz standardnih komponent, ki jih lahko Festo kot vodilni svetovni ponudnik na področju tehnologije avtomatizacije dobavi v velikih količinah v najkrajšem možnem času. Vodenje kakovosti družbe Festo je certificirano v skladu s standardom ISO 13485. Sistemi in komponente so zaradi industrijskega standarda zelo zanesljivi in so se izkazali v industrijski avtomatizaciji. Hkrati so bile v razvoj vključene zahteve Uredbe o in vitro diagnostičnih pripomočkih (IVDR).

Skupaj s podjetjem Festo je najhitrejši način za množično proizvodnjo novega sistema laboratorija na čipu tudi najbolj ekonomičen in varen.