Kakšna je razlika med preciznostjo in natančnostjo?

Ko naprava za obdelavo tekočin dozira serijo alikvotov tekočin, ustrezne prostornine tekočin vedno nekoliko odstopajo od predvidene ciljne prostornine. Odstopanja se lahko pojavijo tako v smislu preciznosti kot tudi natančnosti.

Preciznost je merilo stopnje variacije posameznih izmerjenih količin med seboj v seriji doziranja. Je merilo volumetrične ponovljivosti pri doziranju alikvotov tekočine. Pogosto se izraža s koeficientom variacije (CV), ki je opredeljen kot razmerje med standardnim odklonom in srednjo vrednostjo zadevne serije.

Natančnost opisuje odstopanje dejanske količine odmerka od ciljne. Na primer, če želi uporabnik dozirati reagent s ciljno prostornino 100 nl, dozirna naprava pa zagotovi dejansko prostornino 103 nl, je natančnost +3 nl ali +3 %.

Preprosto povedano, preciznost opisuje naključno napako ali bližino ustreznih alikvotnih količin. Natančnost pa opisuje sistematično napako ali kako blizu je povprečje alikvotov ciljni prostornini.


Želite optimizirati svoj postopek ravnanja s tekočinami in potrebujete podporo?

Z veseljem vam bomo pomagali. Hitro in preprosto. Preprosto izpolnite
kontaktni obrazec na tem spletnem mestu. Veselimo se vašega sporočila!